Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued Linear Potentiometers, Compact

LP803

Compact linear displacement potentiometers | LP803

Compact linear displacement potentiometers

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Compact 12.7 mm (0.5") Diameter
  • Easy, Accuract Displacement Measurements
  • Unique Conductive Film Design for Excellent Resolution
  • Rugged, Vibration Resistant
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LP803 series has been discontinued. Please see the LDI-619-Series as a possible alternative or contact our Sales department.

SPECIFICATIONS
Resistance: 1000 Ω/in ±20%
Power Rating: 0.25 Watts/in
Linearity: 1% FS
Repeatability: 0.0127 mm (0.0005")
Resolution: 0.00127 mm (0.00005")
Operating Temperature: -40 to 80°C (-40 to 175°F)
Wiper Current: <1 µA
Starting Force: 1 oz max
Mechanical Travel: Range +1.27 mm (+0.05") minimum
Life: 1 billion @ 300 mm (12")/sec 1.8 m (70")/sec max, decreases life
Construction: Anodized cast aluminium (shaft, stainless steel)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.