Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Potenziometri lineari a corsa lunga per la misura di scorrimento.

Serie LP801

LP801 Potenziometri lineari. | Serie LP801

LP801 Potenziometri lineari.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Costruzione robusta e tenute sull'albero per la massima protezione in ambienti di lavoro.
  • Le parti pulenti in metalli preziosi assicurano elevate prestazioni e basso rumore.
  • L'elemento in film plastico riduce l'usura per una durata estremamente lunga.
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Corse da 150 mm a 1,2 m (da 6 a 48")

CARATTERISTICHE
Resistenza totale: 5000 Ω ± 20%.
Linearità: ±1% a fondo scala.
Isteresi: ±0,025 mm (0,001").
Ripetibilità: ±0,012 mm (0,0005").
Sensibilità incrementale: 0,0013 mm (0,00005").
Classificazione di consumo: 0,75 W/pollice di corsa.
Intervallo di temperatura: da -65 a 105 °C (da -85 a 221 °F).
Forza operativa: 450 g (1 lb) max.
Albero: diametro 6 mm (0,236") con adattatore di estremità filettato ¼-28.
Peso: da 0,36 a 2,2 kg (da 0,8 a 4,9 lb).
Durata: 1100 milioni di azionamenti con corsa fino a 300 mm (12"); ridotta proporzionalmente per unità più lunghe [velocità standard di movimento 50 mm/s (2"/s)].
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LP801-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare con corsa da 150 mm (6 ")
LP801-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare con corsa da 300 mm (12 ")
LP801-450
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare con corsa da 450 mm (18 ")
LP801-600
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare con corsa da 600 mm (24 ")
LP801-750
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare con corsa da 750 mm (30 ")
LP801-900
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare con corsa da 900 mm (36 ")
LP801-1200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Potenziometro lineare con corsa da 1200 mm (48 ")
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.