Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tubular Heaters, 3/8 Inch Diameter, Heart Cross-Section

LMS Series

LMS Series Tubular Heaters, 3/8 Inch Diameter, Heart Cross-Section | LMS Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • INCOLOY Sheath
  • 450 - 1750 Watts
  • 120, 208, 240 and 480 Volt
  • 41 - 47 W/In²
  • 54 mm long lead wires
  • 870°C Maximum Sheath Temperature
Riscaldatori tubolari - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Industrial Heaters work on this link.

APPLICATIONS
• Radiant Heating in Room Ambient • Heating High Velocity Air • Low Temperature Clamp-ons

ADVANTAGES Specially constructed to provide excellent service life in radiant heating applications.

FEATURES
Lead Wire: Terminals useful wherever flexible leads are desired. Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section. Bending: Lengthwise only. Minimum inside bending radius 17/8". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LMS-15
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
450 W, 120 Vac, 48 w/sq in, Sheath A inches (cm) 12 1/4 (79), Sheath B inches (cm) 8 (20)
LMS-21X1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
725 W, 208 Vac, 44 w/sq in, Sheath A inches (cm) 18 1/8 (60), Sheath B inches (cm) 13 7/8 (35)
LMS-21
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
725 W, 240 Vac, 44 w/sq in, Sheath A inches (cm) 18 1/8 (60), Sheath B inches (cm) 13 7/8 (35)
LMS-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1150 W, 240 Vac, 43 w/sq in, Sheath A inches (cm) 27 (69), Sheath B inches (cm) 22 3/4 (78)
LMS-43X1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1750 W, 208 Vac, 42 w/sq in, Sheath A inches (cm) 40 (102), Sheath B inches (cm) 35 3/4 (91)
LMS-43
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1750 W, 240 Vac, 42 w/sq in, Sheath A inches (cm) 40 (102), Sheath B inches (cm) 35 3/4 (91)
LMS-43X2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1750 W, 480 Vac, 42 w/sq in, Sheath A inches (cm) 40 (102), Sheath B inches (cm) 35 3/4 (91)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.