Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di processo e temperatura con display extra-grande.

LDP63100

Misuratore con display extra-grande per ingressi di temperatura e processo. | LDP63100

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Grande display LED con cifre da 101 mm (4"), leggibile da 180'.
  • Diversi tipi di ingressi disponibili.
  • Allarmi, uscite analogiche e protocolli di comunicazioni.
  • Unità con etichette personalizzate e retroilluminazione.
  • Ingressi programmabili dall'utente.
  • Alimentazione CA universale.
  • NEMA 4 (IP65).
  • Schede di uscita installabili dall'utente (opzionali).
Misuratori di temperatura e di processo , temporizzatori e contatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie LDP63100 comprende display versatili in grado di migliorare la produttività offrendo al livello dell'impianto o all'area di produzione un grande display visivo che mostri lo stato corrente. Indipendentemente dalle esigenze di misurazione, temperatura, tensione, corrente o informazioni di processo, il modello LDP63100 è in grado di soddisfare qualsiasi requisito. Il modello LDP63100 accetta diversi ingressi analogici che consentono di adattare l'unità a quasi tutte le applicazioni. L'inserimento di schede opzionali aggiuntive consente di aggiungere allarmi, uscite analogiche e funzioni di comunicazione/bus, rendendo il modello LDP63100 un misuratore da pannello "intelligente". L'unità dispone di un grande display, progettato per la lettura a distanza, quindi non dispone di una tastierina di programmazione. La programmazione dell'unità può essere effettuata mediante interruttori esterni che possono essere cablati sulla morsettiera; sono necessari almeno 3 interruttori. Una funzione opzionale di programmazione remota comprende un cavo di collegamento da 10' e una cassetta di programmazione. I pulsanti remoti semplificano notevolmente la programmazione del display.

CARATTERISTICHE
Display: 101 mm (4") a LED rossi, 5 cifre da -19999 a 99999.
Requisiti di alimentazione: da 85 a 230 V CA, 50/60 Hz, 18 VA.
Condizioni ambientali:
    Intervallo di temperatura di
    stoccaggio da:
-40 a 60 °C (da -40 a 140 °F).
Umidità relativa d'esercizio e di
    stoccaggio:
da 0 a 85% RH max (senza
    condensa).
Altitudine: fino a 2000 metri.
Requisiti di montaggio:
    Spessore massimo del pannello:
9,5 mm (0,375").
Spessore minimo del pannello
    [tenuta NEMA 4 (IP65)]:
1,52 mm
    (0,060").
Cablaggio della morsettiera:
    Lunghezza connettori scoperti:
7,5 mm (0,3").
Calibro del filo: filo in rame
    30-12 AWG.
Coppia di torsione massima: da 0,58 a 0,81 N m (da 5 a 7 in-lb).
Struttura: quadro frontale, involucro e coperchio posteriore in alluminio con verniciatura retinata nera, in poliuretano per resistenza ai graffi e protezione dalla corrosione; il quadro anteriore sigillato soddisfa le specifiche NEMA 4 (IP65) per uso al coperto, se installato correttamente - Categoria di installazione II, Grado di inquinamento 2, guarnizione da pannello e dadi autobloccanti inclusi.
Peso: 2,25 kg (5 lb).
Lettura:
    Risoluzione:
variabile: 0,1, 0,2,
    0,5, oppure 1, 2 o 5°.
Scala: °F o °C.
Offset intervallo: da -19.999 a 99.999 unità del display.
LDP63100-isolamento CA per
tutte e 4 le schede:
    Isolamento comune al sensore:
1400 Vrms per 1 min.
Tensione d'esercizio: 125 V.
Isolamento comune all'ingresso utente: 500 Vrms per 1 min.
Tensione d'esercizio: 50 V.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratore solo a visualizzazione, senza uscite
  
LDP63100-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore a visualizzazione grande, ingressi di temperatura, alimentazione da 85-250 Vca
  
LDP63100-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore a visualizzazione grande, ingressi di processo, alimentazione da 85-250 Vca
  
LDP63100-DC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore a visualizzazione grande, ingressi universali CC,alimentazione da 85-250 Vca
  
LDP63100-AC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore a visualizzazione grande, ingressi di tensione / corrente alternata RMS, alimentazione da 85-250 Vca
Schede di uscita a collegare opzionali (installabili sul campo)
Allarmi di riferimento (solo 1 scheda di allarme può essere installata sul misuratore di base)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LDP6-CDS10
LDP6-CDS10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda di uscita a relè di riferimento doppio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LDP6-CDS20
LDP6-CDS20
€99.59
Stock: 1 settimana
 
Scheda di uscita a relè di riferimento quad
  
LDP6-CDS30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda di uscita a collettore aperto affondando a riferimento quad
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LDP6-CDS40
LDP6-CDS40
€69.73
Stock: 1 settimana
 
Scheda di uscita a collettore aperto di approvvigionamento a riferimento quad
Uscita analogica
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LDP6-CDL10
LDP6-CDL10
€135.43
Stock: 1 settimana
 
Scheda di uscita analogica
Comunicazioni (solo 1 scheda di comunicazione può essere installata sul misuratore di base) *
  
LDP6-CDC10
€105.89
Stock: 1 settimana
 
Scheda di uscita a communicazioni seriali RS485 con morsettiera
  
LDP6-CDC1C
€93.20
Stock: 1 settimana
 
Scheda di uscita a communicazioni seriali RS485 estesa con connettore RJ11 doppio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LDP6-CDC20
LDP6-CDC20
€105.89
Stock: 1 settimana
 
Scheda di uscita a communicazioni seriali RS232 con morsettiera
  
LDP6-CDC2C
€93.20
Stock: 1 settimana
 
Scheda di uscita a communicazioni seriali RS232 estesa con connettore D a 9 poli
  
LDP6-CDC40
€108.13
Stock: 1 settimana
 
Scheda di comunicazione MODBUS
  
LDP6-CDC4C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda di communicazione MODBUS estesa con connettore RJ11 doppio
Accessori (installabili)
  
LDP6-PGM
€112.53
Stock: 1 settimana
 
Programmazione a distanza per LDP63100' con cavo da 10'
  
LDP6-ENC12
€372.84
Stock: 1 settimana
 
Custodia NEMA 4 (IP65)
  
LDP631-SHR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Velo
  
LDP6-EN/SH
€460.97
Stock: 1 settimana
 
Custodia e velo NEMA 4 (IP65)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Software gratuito scaricabile dal sito it.omega.com/ldp63100.
Viene fornito con il manuale utente.
Nota: aggiunta di schede opzionali—possono essere aggiunte fino a 3 schede plug-in opzionali, ma è possibile installare contemporaneamente una sola scheda per ogni tipo di funzione. I tipi di funzione includono allarmi con punto di impostazione, uscita analogica e comunicazioni. Le schede possono essere installate inizialmente o in un momento successivo. Ogni scheda plug-in opzionale viene fornita con le istruzioni di installazione e programmazione.

Manuali dei prodotti:

Download DP63500-T,DP63600-DC,DP63700-AC,DP63800-E,DP63900-S - Digital Panel Meters
Download LDP63100 - Extra Large Display Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.