Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

LD701

Non-Contact Linear Displacement sensor - Order online | LD701

Non-Contact Linear Displacement sensor - Order online

417,49 LD701-1/2

CE
  • Inductive Technology for Sensing Metal Targets
  • Insensitive to Dust, Dirt, and Oils; Ideal for Industrial Applications
  • Compact Design
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Non-contact linear sensors have an analogue output that is proportional to the target distance. Their compact yet sturdy design makes them well-suited for industrial, robotics and laboratory use. These sensors utilise inductive technology, which means they are capable of sensing any metal target. The sensing distance, however, is influenced by the metal target. Ranges are calibrated using a standard square target. The target is mild steel (Fe 360), 1 mm thick. The side lengths are the larger of either the sensor’s face diaphragm or three times the sensing distance.

SPECIFICATIONS
Excitation: 14-30 Vdc @ 20 mA; unregulated, reverse polarity and short circuit protected
Output: 1-9 Vdc
Output Load: 20 mA max
Repeatability: 0.01 mm (0.0004")
Compensated Temp.: 0 to 60°C
Total Thermal Effects: 1µm/°C/mm
Housing: Nickel-plated brass
Electrical Conn.: 1.8 m, 3-core 22 AWG pigtail leads (20 AWG for 30 mm)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD701-1/2
LD701-1/2
417,49
Stock: 9 settimane
 
Non-contact linear displacement sensor with 1-2 mm range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD701-2/5
LD701-2/5
508,63
Stock: 1 settimana
 
Non-contact linear displacement sensor with 2-5 mm range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD701-5/10
LD701-5/10
545,10
Stock: 1 settimana
 
Non-contact linear displacement sensor with 5-10 mm range
  
MBL-8/12
€27,71
Stock: 1 settimana
 
Mounting bracket for 12 mm diameter sensors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MBL-18/30
MBL-18/30
€27,25
Stock: 1 settimana
 
Mounting bracket for 18 or 30 mm diameter sensors
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.