Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Rondelle di carico per la misurazione delle forze di compressione sui bulloni, modelli standard e metrici.

Serie LCWD/LCMWD

Rondelle di carico. | Serie LCWD/LCMWD

Rondelle di carico.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Capacità di 200 kN/200.000 lb.
  • Linea compatta.
  • Rondelle sferiche comprese.
  • Pulsanti di carico inclusi.
  • Rondelle sferiche raccomandate in caso di impiego con bulloni.
  • Pulsante di carico raccomandato in caso di uso come cella di carico a compressione.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

Compressione da 0-200 a 0-200.000 lb da 0-1000 N a 0-200 kN.

CARATTERISTICHE
Eccitazione: 10 Vcc (15 V max).
Uscita: 2 mV/V.
Precisione (linearità, isteresi e
ripetibilità combinate):

≤10K lb/50 kN: ±0,5% BFSL.
>10K lb/50 kN: ±0,75% BFSL.
Bilanciamento a carico zero: ±4,0% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 a 127 °C (da -40 a 260 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Zero: ±0,018% FSO/°C.
Ampiezza: ±0,018% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 120% della capacità.
Sovraccarico di rottura: 200% della capacità.
Resistenza del ponte:
<50K lb/200 kN: 350 Ω min.
=50K lb/200 kN: 700 Ω.
Deriva a fondo scala: 0,001" tipica.
Struttura: acciaio inox.
Dati elettrici: cavo schermato isolato da 1,5 m (5').
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCWD-500
LCWD-500
580,22
Stock: 5 settimane
 
Rondella di carico, 0-500 lb
  
LCWD-1K
580,22
Stock: 5 settimane
 
Rondella di carico, 0-1000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCWD-2K
LCWD-2K
580,22
Stock: 1 settimana
 
Rondella di carico, 0-2000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCWD-5K
LCWD-5K
580,22
Stock: 5 settimane
 
Rondella di carico, 0-5000 lb
  
LCWD-10K
679,31
Stock: 1 settimana
 
Rondella di carico, 0-10 000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCWD-20K
LCWD-20K
757,54
Stock: 1 settimana
 
Rondella di carico, 0-20 000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCWD-50K
LCWD-50K
817,52
Stock: 1 settimana
 
Rondella di carico, 0-50 000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCWD-100K
LCWD-100K
902,28
Stock: 1 settimana
 
Rondella di carico, 0-100 000 lb
  
LCWD-200K
1.490,23
Stock: 9 settimane
 
Rondella di carico, 0-200 000 lb
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.