Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico a rondella, misurano la forza di compressione del bullone da 0-1kN a0-200kN

Serie LCMWD

celle di carico a rondella, misurano la  forza di compressione del bullone da 0-1kN a0-200kN | Serie LCMWD

602,37 LCMWD-1KN

  • Intervalli da 0-1kN a 0-200 kN.
  • Design compatto.
  • Rondella sferica inclusa, per uso con bulloni.
  • Celle di carico a bottone incluse, per uso con carichi a compressione.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

Le celle di carico LCMWD sono dispoibili con unità di misura imperiali con intervalli da 0-200 a 0-200,000 lb. Visitare la pagina serie LCWD per i dettagli completi, o contattate il nostro dipartimento di vendite per maggiori informazioni.

SPECIFICHE.

Eccitazione:
10 Vdc (15 V Max).
Uscita: 2 mV/V ± 20%.
Precisione: (Linearità, isteresi e ripetibilità combinate): 5 K o meno: ±0.5% BFSL, >5 K: ±0.75% BFSL.
Bilanciamento dello zero: ±4.0% FSO.
Intervallo di temperatura operativo: -40 a 127°C (-40 a 260°F).
Intervallo di temperatura compensata: 16 a 71°C (60 a 160°F).
Effetti termici: Zero: ±0.018% FSO/°C, Fondo scala: ±0.018% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 120% della capacità.
Sovraccarico limite: 200% della capacità.
Resistenza del ponte: 350 Ohms.
Deviazione sull'intera scala: tipico 0.025 mm .
Struttura: acciaio inossidabile.
Connessioni elettriche: 1.5 m (5 ft) cavo schermato, isolato.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCMWD-1KN
602,37
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a rondella, intervallo 0-1 kN (0-225 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-2KN
602,37
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a rondella, intervallo 0-2 kN (0-450 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-5KN
602,37
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a rondella, intervallo 0-5 kN (0-1124 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-10KN
602,37
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a rondella, intervallo 0-10 kN (0-2248 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-20KN
602,37
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a rondella, intervallo 0-20 kN (0-4496 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-50KN
705,39
Stock: In magazzino
 
Cella di carico a rondella, intervallo 0-50 kN (0-11, 240 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-100KN
787,54
Stock: 11 settimane
 
Cella di carico a rondella, intervallo 0-100 kN (0-22.481 lb), ID 12.7mm, OD 30mm
LCMWD-200KN
848,82
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a rondella, intervallo 0-200 kN (0-44.963 lb), ID 19.3 mm, OD 44 mm
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Un set di rondelle sferiche e un set di celle di carico a bottone sono fonrite con ogni cella di carico.

Esempio di Ordinazione: (1) LCMWD-1KN Cella di carico a rondella, intervallo 0-1 kN, €602,37
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.