Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico idrostaticamente compensate per applicazioni subacquee. Modelli standard e metrici.

Serie LCUW/LCMUW

Celle di carico idrostaticamente compensate. | Serie LCUW/LCMUW

Celle di carico idrostaticamente compensate.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Completamente in acciaio inox.
  • Precisione 0,25%.
  • Struttura progettata per impieghi estremi.
  • Modelli a sicurezza intrinseca FM (standard).
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is discontinued.


Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

Tensione/Compressione Calibrate in Tensione.
da 0-100 a 0-10.000 lb, da 0-50 kg a 0-3000 kg.

CARATTERISTICHE
Uscita: 2 mV/V ±0,25 % FSO.
Eccitazione: 10 V CC (15 V max).
Precisione: 0,25% FSO, linearità, isteresi e ripetibilità combinate.
Effetto idrostatico sullo zero: ±2,5% FSO per 34,5 bar (500 psi) (10 K 16 ±0,1% FSO per 100 psi).
Bilanciamento zero: ±1,0% FSO.
Approvazioni degli enti di controllo: a sicurezza intrinseca FM IS/I.II.III/1/CDEFG.
Intervallo di temperatura d'esercizio: da 2 a 93 °C (da 35 a 200 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Classe di protezione: IP68.
Effetti termici:
    Zero:
±0,005% FSO/°F.
Ampiezza: ±0,005% lettura/°F.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Resistenza d'ingresso: 350 ±10 Ω.
Resistenza in uscita: 350 ±5 Ω.
Struttura: Acciaio inox 17-4 PH.
Dati elettrici: cavo a 4 conduttori con rivestimento in TFE da 0,9 m (3k).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCMUW-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico idrostaticamente compensata con spinta da 50kg
LCMUW-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico idrostaticamente compensata con spinta da 150kg
LCMUW-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico idrostaticamente compensata con spinta da 250kg
LCMUW-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico idrostaticamente compensata con spinta da 500kg
LCMUW-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico idrostaticamente compensata con spinta da 1000kg
LCMUW-3K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico idrostaticamente compensata con spinta da 3000kg
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt da 59 kΩ.
* Vedere la sezione D per informazioni sui misuratori compatibili. Consultare il dipartimento d'ingegneria per quotazione con uscita cavo laterale.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.