Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

celle di carico miniaturizzate a bottone, da 0-10 a 0-5,000 Newtons

Serie LCMKD

cella di carico miniaturizzata a bottone,  da 0-10 a 0-5,000 Newtonss | Serie LCMKD

821,95 LCMKD-100N

  • Dimensioni in miniatura - da 9.6 mm di diametro e solo 3 mm di altezza.
  • Calibrazione a 5 punti inclusa.
  • Tutte in acciaio inossidabile.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

Piccolo nelle dimensioni ma non nelle prestazioni, le celle di carico a compressione di OMEGA della serie LCMKD sono progettate per misurare gli intervalli di carico da 10 a 10.000 Newton. La struttura completamente in acciaio inossidabile e gli estensimetri ad alte prestazioni assicurano superiore linearità e stabilità. La compensazione di temperatura è ottenuta attraverso una scheda di circuito miniaturizzato che è inclusa nel cavo. Queste unità sono progettate per essere montate su una superficie piana e liscia.

SPECIFICHE.
Eccitazione:
5 Vcc, 7 Vcc max.
Uscita: 2 mV/V nominale.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Linearità: ±0.25% FSO.
Isteresi: ±0.25% FSO.
Ripetibilità: ±0.10% FSO.
Bilanciamento dello zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura operativo: -54 to 121°C (-65 to 250°F).
Intervallo di temperatura compensata: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Effetti termici: Fondo scala: ±0.018% of FSO/°C<.br> Zero: ±0.009% del FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Resistenza del ponte: 350 Ohms min.
Deviazione sull'intera scala: 0.025 a 0.075 mm.
Connessione elettrica: 1.5 m (5 ft) cavo a 4 conduttori isolato con compensazine della temperatura.
Peso: < 14 g (< 0.5 oz).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCMKD-10N
866,75
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-10 Newton
  
LCMKD-20N
821,95
Stock: In magazzino
 
Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-20 Newton
  
LCMKD-50N
821,95
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-50 Newton
  
LCMKD-100N
821,95
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-100 Newton
  
LCMKD-200N
821,95
Stock: In magazzino
 
Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-200 Newton
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCMKD-500N
LCMKD-500N
821,95
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-500 Newton
  
LCMKD-1KN
821,95
Stock: In magazzino
 
Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-1000 Newton
  
LCMKD-2KN
821,95
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-2000 Newton
  
LCMKD-5KN
821,95
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-5000 Newton
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) LCMKD-10N Cella di carico a compressione miniaturizzata a bottone, da 0-10 Newton, €866,75
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.