Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Miniature Tension & Compression Stud-Mount Load Cells,
±10 to ± 5000 Newtons

LCMFD Series

Miniature Tension & Compression Stud-Mount Load Cells, ±10 to ± 5000 Newtons | LCMFD Series

1.096,68 LCMFD-10N

CE
  • 5-Point Calibration Certificate (in Tension) Included
  • High Accuracy
  • Miniature Size
  • Tension or Compression
  • All Stainless Steel Construction
  • Available Ranges From ±10 to ±5000 Newtons
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a load cell.works on this link.

Small in size and capable of providing highly accurate readings, the LCMFD Series load cells are precision subminiature load cells for industrial applications requiring a small size and high accuracy. They are all stainless steel, measure both tension and compression loads and have male thread studs for load attachment. The exclusive internal design provides superior long term stability and minimises the effects of small off-axis loads.

The LCMFD is also available in standard configurations, with 0-2.2 to 0-1000 lb ranges and standard threads. Please see the LCFD for complete details, or contact our Sales department for more information.


SPECIFICATIONS
Excitation:
   ≤10 lb/50 N: 5 Vdc
   ≥25 lb/100 N: 10 Vdc
Output:
   2.2 lb/10 N: 1.5 mV/V (nom)
   ≥5 lb/20 N: 2 mV/V (nom)
Accuracy (Linearity and Hysteresis Combined):
   ≤100 lb/500 N: ±0.15% FSO
   ≥250 lb/1000 N: ±0.20% FSO
Repeatability:
   ≤2.2 lb: ± 0.15% FSO
   ≥5 lb/10 N: 0.20% FSO
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Span: ±0.009% FSO/°C
   Zero: ±0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω minimum
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.5 m (5') 4-conductor, shielded cable
   ≤10 lb/50 N: SS overbraided PTFE with temperature compensation board
Protection Class: IP65
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCMFD-10N
1.096,68
Stock: 1 settimana
 
Miniature tension compression load cell with ±10 Newton range
  
LCMFD-20N
1.096,68
Stock: 1 settimana
 
Miniature tension compression load cell with ±20 Newton range
  
LCMFD-50N
1.096,68
Stock: 16 settimane
 
Miniature tension compression load cell with ±50 Newton range
  
LCMFD-100N
1.096,68
Stock: 1 settimana
 
Miniature tension compression load cell with ±100 Newton range
  
LCMFD-200N
1.096,68
Stock: 9 settimane
 
Miniature tension compression load cell with ±200 Newton range
  
LCMFD-500N
1.096,68
Stock: 1 settimana
 
Miniature tension compression load cell with ±500 Newton range
  
LCMFD-1KN
1.096,68
Stock: 11 settimane
 
Miniature tension compression load cell with ±1000 Newton range
  
LCMFD-2KN
1.096,68
Stock: 11 settimane
 
Miniature tension compression load cell with ±2000 Newton range
  
LCMFD-5KN
1.096,68
Stock: 11 settimane
 
Miniature tension compression load cell with ±5000 Newton range
Compatible Meters & Transmitters
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: 7 settimane
 
4-Digit Strain meter with excitation, 230vac Powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
894.17
Stock: 7 settimane
 
6-Digit Strain meter with excitation, 230vac Powered
  
TXDIN1600S
207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: LCMFD Series comes with a 5-Point NIST traceable calibration certificate.
Esempio di Ordinazione: (1) LCMFD-100N Miniature tension/compression load cell with ±100 Newton range, €1,096.68
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.