Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Accuracy Low Profile Compression Load Cell, 0-25 kgF to 0-5,000 kgF

LCM401 and LCM411 Series

Compression, pancake, Load Cell, kgf, loadcell, industrial, weighing, weight
LC401
LC411
LCM401
LCM411
Low Profile load cell | LCM401 and LCM411 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • All Stainless Steel for Harsh Industrial Applications
  • 0.25% Interchangeable for Multiple Load Cell Applications
  • 5-Point Calibration Certificate Included
  • Dual Bridge Models Available
  • Models Available with Built-In 5 V Amplifiers
  • FM Intrinsically Safe Standard
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about load cell.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc max)
Output: 3 mV/V ±0.25%
Linearity: >1000 kg: 0.10% FSO; <2000 kg: 0.13% FSO
Hysteresis: >1000 kg: 0.10% FSO; <2000 kg: 0.12 % FSO
Repeatability: 0.05% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Agency Approval: FM Intrinsically Safe IS/I.II.III/1/CDEFG Standard
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.0045% FSO/°C Span: 0.0063% FSO/°C
Safe Overload: 150% FS
Ultimate Overload: 300% FS
Bridge Resistance: 350 ±5 Ohms
Deflection: 0.025 to 0.076 mm typical
Construction: 17-4 pH Stainless Steel
Electrical Connection:
  LCM401:
4.6 m (15 ft) 4-core screened cable
  LCM411: PTIH-10-6P Twist lock connector (or equivalent)
Mating Connector: PT06F10-6S-R (not included)


Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM401 Low Profile Compression Load Cell with integral 4.6m Cable
LCM401-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 25 kgf (55 lbf) range
LCM401-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 50 kgf (110 lbf) range
LCM401-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 100 kgf (220 lbf) range
LCM401-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 150 kgf (331 lbf) range
LCM401-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 250 kgf (551 lbf) range
LCM401-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 500 kgf (1,102 lbf) range
LCM401-750
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 750 kgf (1,653 lbf) range
LCM401-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 1,000 kgf (2,205 lbf) range
LCM401-1.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 1,500 kgf (3,307 lbf) range
LCM401-2.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 2,500 kgf (5,512 lbf) range
LCM401-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 5,000 kgf (11,023 lbf) range
LCM411 Low Profile Compression Load Cell with Twist Lock Connector
LCM411-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 25 kgf (55 lbf) range
LCM411-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 50 kgf (110 lbf) range
LCM411-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 100 kgf (220 lbf) range
LCM411-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 150 kgf (331 lbf) range
LCM411-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 250 kgf (551 lbf) range
LCM411-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 500 kgf (1,102 lbf) range
LCM411-750
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 750 kgf (1,653 lbf) range
LCM411-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 1,000 kgf (2,205 lbf) range
LCM411-1.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 1,500 kgf (3,307 lbf) range
LCM411-2.5K
975.70
Stock: 1 settimana
 
0 to 2,500 kgf (5,512 lbf) range
LCM411-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 5,000 kgf (11,023 lbf) range
Accessories
PT06F10-6S-R
€38.61
Stock: In magazzino
 
Mating connector (required for all LCM411 models)
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order Dual Bridge Models or optional 0-5V Output contact our Technical Sales Department.

Comes with 5-point calibration at 0%, 50%, 100%, 50%, 0% of full scale.

LCM411 type require the PT06F10-6S-R connector
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.