Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Top Hat Style Miniature High-Capacity Load Cell

LCM307 Series

LCM307 Series Miniature Compression Load Cell | LCM307 Series

LCM307 Series Miniature Compression Load Cell

613,92 LCM307-5KN

  • Small Size, High Capacity
  • 5-Point Calibration Certificate Included
  • All Stainless Steel Construction
  • Built-in Load Button for Easy Installation
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a load cell works in this link.

Small in size but not in performance, the LCM307 Series "Top Hat" load cell is designed for applications with minimum space and high capacity loads up to 500,000 Newtons. Rugged all stainless steel construction and high performance strain gauges assure superior linearity and stability. Temperature compensation is achieved through a miniature circuit board in the load cell’s cable. This unit is designed to be mounted on a smooth, flat surface.

The LCM307 is also available in imperial configurations, with 0-250 to 0-100,000 lb ranges. Please see the LC307 for complete details, or contact our Technical Sales department for more information..

SPECIFICATIONS

Excitation: 5 Vdc
Output: 1.75 mV/V nominal
Accuracy: 0.75% FS BFSL (includes linearity, hysteresis and repeatability)
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Span: ±0.018% rdg/°C
   Zero: ±0.018% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω minimum
Full Scale Deflection: 0.025 to 0.076 mm (0.001 to 0.003")
Protection Class: IP54

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCM307-1KN
613,92
Stock: 16 settimane
 
1,000 N, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
  
LCM307-2KN
662,98
Stock: 16 settimane
 
2 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
  
LCM307-5KN
613,92
Stock: 16 settimane
 
5 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
  
LCM307-10KN
613,92
Stock: 16 settimane
 
10 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
  
LCM307-20KN
738,34
Stock: 16 settimane
 
20 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
  
LCM307-50KN
738,34
Stock: 16 settimane
 
50 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
  
LCM307-200KN
919,50
Stock: 16 settimane
 
200 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
  
LCM307-500KN
919,50
Stock: 16 settimane
 
500 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
Compatible Indicators and Signal Conditioning Devices
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: In magazzino
 
4-Digit strain meter with Excitation, 230 Vac Powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
€894.17
Stock: 7 settimane
 
-Digit strain meter with Excitation, 230 Vac Powered
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner with excitation
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: A 5-point NIST traceable calibration is included.
Esempio di Ordinazione: (1) LCM307-200KN Top Hat load cell, 200 KN Capacity, €919.50
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.