Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Button Style Compression Load Cell, 0-100 N to 0-50 kN
51mm Dia. SS

LCM305 and LCM315 Series

Button compression load cell 
 | LCM305 and LCM315 Series

Button compression load cell

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Button compression load cell with 0.25% Interchangeability for Scale Applications
  • Rugged, Stainless Steel Construction
  • Built-in Load Button for Easy Installation
  • 5-Point Calibration Certificate Included
  • FM Intrinsically Safe
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is being discontinued.


The LCM305 & LCM315 series are also available in imperial configurations, with ranges from 0-25 to 0-20,000 lb. Please see the LC305 for complete details, or contact our Sales department for more information.

Find how a load cell.works on this link.

OMEGA’s LCM305 and LCM315 Series Load Cell is a heavy duty miniature (51mm dia.) compression load cell. Factory Mutual Intrinsically Safe rating is standard. Its small size and low profile make it ideal for test benches, prototype structures and industrial weighing applications. There are 8 x M5 mounting holes in the base of the load cell for locating it securely to the test fixture or structure.


SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V (±0.25%)
Linearity: ±0.15% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Agency Approvals: FM IS/I.II.III/1/CDEFG – Standard
Zero Balance: ±2% FSO
Deflection: 0.025 to 0.075 mm
Operating Temp Range: -46 to 107°C (-50 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.0045% FSO/°C Span: 0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
Protection Class: IP65
Construction: Stainless Steel
Electrical: 3 m (10 ft) 4-conductor colour coded, shielded cable
Dimensions: Press "Specs" button below picture.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Compression Load Cell (51mm diameter) with 3 metre cable termination
  
LCM305-100N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 100 Newton (0-22.5 lb) range
  
LCM305-200N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 200 Newton (0-45 lb) range
  
LCM305-500N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 500 Newton (0-112 lb) range
  
LCM305-1KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 1000 Newton (0-225 lb) range
  
LCM305-2KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 2000 Newton (0-450 lb) range
  
LCM305-5KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 5000 Newton (0-1124 lb) range
  
LCM305-10KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 10,000 Newton (0-2248 lb) range
  
LCM305-20KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 20,000 Newton (0-4496 lb) range
  
LCM305-50KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 50,000 Newton (0-11,240 lb) range
Compression Load Cell (51mm diameter) with twist lock connector
  
LCM315-100N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 100 Newton (0-22.5 lb) range
  
LCM315-200N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 200 Newton (0-45 lb) range
  
LCM315-500N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 500 Newton (0-112 lb) range
  
LCM315-1KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 1000 Newton (0-225 lb) range
  
LCM315-2KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 2000 Newton (0-450 lb) range
  
LCM315-5KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 5000 Newton (0-1124 lb) range
  
LCM315-10KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 10,000 Newton (0-2248 lb) range
  
LCM315-20KN
828.98
Stock: 1 settimana
 
0 to 20,000 Newton (0-4496 lb) range
  
LCM315-50KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 50,000 Newton (0-11,240 lb) range
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Twist Lock connector for LCM315 series
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CA-4PC24-2-015
CA-4PC24-2-015
€133.63
Stock: 6 settimane
 
Twist Lock Connector with 4.5 metres of screened 4 core cable (assembled) for LCM315 series
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 7 settimane
 
Panel Mountable 4 Digit Indicator for use with LCM305/315 series load cells, 230VAC powered.
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LCM305 and LCM315 series load cells include a 5-Point calibration certificate at 0%, 50%, 100%, 50%, 0% of full scale.
Esempio di Ordinazione:  (1) DP25B-S-230 Panel Mounted 4 digit indicator, €420.74
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.