Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued - very limited stock available Celle di carico universali mini ad elevata precisione con diametro da 51 mm (2") ed installazione a doppio perno.

Serie LCM203/LCM213

LCM203 Celle di carico universali mini ad elevata precisione | Serie LCM203/LCM213

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 1% di intercambiabilità per applicazioni di bilance.
  • Tenuta ermetica.
  • Involucro mini per supporti di prova ed installazioni complesse.
  • Struttura adatta ad impieghi gravosi.
  • Calibrazione a 5 punti.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is being discontinued.


Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

Le unità della serie LC203/LCM203 di OMEGA comprendono celle di carico mini di elevata precisione ed a basso profilo per usi industriali, proposte con un perno a ciascuna estremità per un facile montaggio in linea. La robusta struttura in acciaio resistente alla corrosione e gli estensimetri ad elevata precisione, le rendono adatte alla maggior parte delle applicazioni di pesatura industriali.

La LCM203 è disponibile anche in configurazioni metriche, 0-100 a 0-50,000 N e cavi metrici. Si prega di consultare la documentazione relativa al LCM203 per i dettagli completi, o contattare il nostro ufficio tecnico per ulteriori informazioni.



CARATTERISTICHE.

Eccitazione: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: 2 mV/V ±1%.
Calibrazione a 5 punti (in trazione): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Linearità: ±0,15% FSO.
Isteresi: ±0,1% FSO.
Ripetibilità: ±0,05% FSO.
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Deviazione: da 0,025 a 0,075 mm
(da 0,001 a 0,003").
Classe di protezione: IP65.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -46 a 107 °C (da -50 a 225 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Zero: 0,006% FSO/°C.
Ampiezza: 0,009% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Ingresso in resistenza: min 350 Ω.
Resistenza in uscita: 350 ±10 Ω.
Costruzione: acciaio inox.
Dati elettrici: cavo schermato in PVC a 4 conduttori da 3 m .
Connettore abbinato LC213/LCM213: PT06F10-6S, venduto separatamente.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM203 Series with 3m screened cable
  
LCM203-100N
995.11
Stock: 1 settimana
 
Miniature tension and compression load cell with ± 100 Newton range
  
LCM203-200N
853.95
Stock: In magazzino
 
Miniature tension and compression load cell with ± 200 Newton range
  
LCM203-500N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 500 Newton range
  
LCM203-1KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 1000 Newton range
  
LCM203-2KN
853.95
Stock: 1 settimana
 
Miniature tension and compression load cell with ± 2000 Newton range
  
LCM203-5KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 5000 Newton range
  
LCM203-10KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 10000 Newton range
  
LCM203-20KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 20000 Newton range
  
LCM203-50KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 50000 Newton range
LCM213 Series with connector (mating connector required)
  
LCM213-100N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 100 Newton range
  
LCM213-200N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 200 Newton range
  
LCM213-500N
906.36
Stock: 1 settimana
 
Miniature tension and compression load cell with ± 500 Newton range
  
LCM213-1KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 1000 Newton range
  
LCM213-2KN
906.36
Stock: 1 settimana
 
Miniature tension and compression load cell with ± 2000 Newton range
  
LCM213-5KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 5000 Newton range
  
LCM213-10KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 10,000 Newton range
  
LCM213-20KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 20,000 Newton range
  
LCM213-50KN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 50,000 Newton range
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Mating connector (required) for LCM213 series
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: 7 settimane
 
1/8 DIN 4 Digit panel meter with excitation and ratiometric input for load cell. 230Vac powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
420.74
Stock: 1 settimana
 
1/8 DIN 4 Digit panel meter with excitation and ratiometric input for load cell. 115Vac powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt da 59 kΩ.
* Misuratori a 4 cifre.
Esempio di Ordinazione: (1) LCM213-500N mini loadcell +/- 500N range, €906.36  plus (1) PT06F10-6S mating connector, €40.78, €906.36 + 40.78 = €947.14
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.