Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Metric Miniature Universal Load Cells 25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N

LCM202 Series

Miniature load cell
tension and compression
rugged load cell
LCM202
LC202 | LCM202 Series

884,67 LCM202-100N

CE
  • Miniature Package for Test Stands and Difficult Locations
  • Rugged, Heavy Duty Construction
  • Dual Mounting Studs for Easy Installation
  • 5-Point Calibration
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a load cell works in this link.

OMEGA’s LCM202 Series Load Cell offers the designer a compact series with ranges from 100 to 50,000 N and accuracy of 0.25%. The all stainless steel construction and rugged design assure long life in industrial and commercial applications.

The LCM202 is also available in imperial configurations, with ranges from 0-50 to 0-10,000 lb and imperial threads. Please see the LC202 for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS

Excitation:
10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy: ±0.25% FSO(Linearity, Hysteresis, Repeatability Combined)
5-Point Calibration: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C
Compensated Temp Range: 16 to 71°C
Thermal Effects: Zero: 0.009% FSO/°C Span: 0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
Construction: Stainless Steel
Electrical: 1.5 m 4-core cable
Protection Class: IP65

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCM202-100N
884,67
Stock: 7 settimane
 
Metric load cell with ±100 Newton range
  
LCM202-200N
884,67
Stock: 11 settimane
 
Metric load cell with ±200 Newton range
  
LCM202-300N
884,67
Stock: 1 settimana
 
Metric load cell with ±300 Newton range
  
LCM202-500N
884,67
Stock: 11 settimane
 
Metric load cell with ±500 Newton range
  
LCM202-1KN
884,67
Stock: 1 settimana
 
Metric load cell with ±1,000 Newton range
  
LCM202-1.5KN
884,67
Stock: 1 settimana
 
Metric load cell with ±1,500 Newton range
  
LCM202-2KN
884,67
Stock: 7 settimane
 
Metric load cell with ±2,000 Newton range
  
LCM202-5KN
884,67
Stock: 1 settimana
 
Metric load cell with ±5,000 Newton range
  
LCM202-10KN
884,67
Stock: 1 settimana
 
Metric load cell with ±10,000 Newton range
  
LCM202-20KN
884,67
Stock: 1 settimana
 
Metric load cell with ±20,000 Newton range
  
LCM202-50KN
884,67
Stock: 11 settimane
 
Metric load cell with ±50,000 Newton range
b>Compatible Meters & Transmitters
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: 1 settimana
 
4-Digit Strain meter with excitation, 230vac Powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
894.17
Stock: 7 settimane
 
6-Digit Strain meter with excitation, 230vac Powered
  
TXDIN1600S
207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LCM202 series load cells include traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.