Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Stainless Steel S Beam Load Cells, Metric, ±10 kgF to ±10,000 kgF

LCM101 and LCM111 Series

Stainless steel S Beam Load cell | LCM101 and LCM111 Series

Stainless steel S Beam Load cell

500,09 LCM101-100

  • S beam load cell with Stainless Steel construction for Harsh Industrial Applications
  • 0.25% Interchangeable for Multiple Load Cell Applications
  • Calibrated in Tension
  • 5-Point Calibration certificate included
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±.0075 mV/V
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.01% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temp Range: -40 to +93°C (-40 to 200°F)
Compensated Temp Range: 17 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.002% FSO/°C Span: 0.002% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 350 ±10 Ohms
Output Resistance: 350.±10 Ohms
Full Scale Deflection: 0.25 to 0.50 mm
Construction: 17-4 PH Stainless Steel
Electrical: LCM101: <=100 kg is 9 m 7 x 0.2mm; >=250 kg is 9 m 7 x 0.32 mm; >=1500 kg is 4.6 m 7 x 0.32 mm; shielded cable. LCM111: <=100 kgF 4 pin connector; mating connector: PT06F8-4S-R (not included) >=250 kgF, 6 pin connector, mating connector: PT06F10-6S-R (not included).


The LCM101 is also available in imperial configurations, with 0-25 to 0-40,000 lb ranges. Please see the LC101 for complete details, or contact our Technical Sales department for more information.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM101 Models with cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCM101-10
LCM101-10
500.09
Stock: 7 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±10 kgF range
  
LCM101-25
500.09
Stock: 7 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±25 kgF range
  
LCM101-50
500.09
Stock: 1 settimana
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±50 kgF range
  
LCM101-100
500.09
Stock: 5 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±100 kgF range
  
LCM101-250
500.09
Stock: In magazzino
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±250 kgF range
  
LCM101-500
500.09
Stock: 7 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±500 kgF range
  
LCM101-1K
500.09
Stock: 1 settimana
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±1000 kgF range
  
LCM101-1.5K
587.94
Stock: 1 settimana
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±1500 kgF range
  
LCM101-2K
713.30
Stock: 11 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±2000 kgF range
  
LCM101-5K
740.42
Stock: 1 settimana
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±5000 kgF range
  
LCM101-10K
1,078.99
Stock: 1 settimana
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±10000 kgF range
LCM111 Models with connector. (Mating connector required)
  
LCM111-10
515.77
Stock: 19 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±10 kgF range
  
LCM111-25
515.77
Stock: 19 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±25 kgF range
  
LCM111-50
500.09
Stock: 1 settimana
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±50 kgF range
  
LCM111-100
500.09
Stock: 19 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±100 kgF range
  
LCM111-250
500.09
Stock: 1 settimana
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±250 kgF range
  
LCM111-500
500.09
Stock: 19 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±500 kgF range
  
LCM111-1K
500.09
Stock: 19 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±1000 kgF range
  
LCM111-1.5K
603.73
Stock: 19 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±1500 kgF range
  
LCM111-2K
713.30
Stock: 19 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±2000 kgF range
  
LCM111-5K
740.42
Stock: 19 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±5000 kgF range
  
LCM111-10K
1,118.00
Stock: 19 settimane
 
Stainless steel "S" beam load cell with ±10000 kgF range
Accessories
  
PT06F8-4S-R
€36.55
Stock: 1 settimana
 
Mating connector (required for LCM111 models <=100kgF)
  
PT06F10-6S-R
€38.61
Stock: In magazzino
 
Mating connector (required for LCM111 models >=250kgF)
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with 5-Point NIST traceable calibration certificate in tension.
Esempio di Ordinazione: (1) LCM101-1K S beam load cell with 1000kgF range and 4.6 m cable, €500.09
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.