Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Canister Style Compression Load Cells, Heavy Duty Design, Metric, 0-250 to 0-10,000 kgF

LCM1001 and LCM1011 Series

Canister Style Compression Load Cells, Heavy Duty Design, Metric, 0-250 to 0-10,000 kgF | LCM1001 and LCM1011 Series

1.452,17 LCM1001-5K

  • 0.25% Interchangeable for multiple load cell applications
  • 5 point calibration standard
  • Cannister design is ideal for axial compression applications
  • Heavy duty environmentally sealed case for harsh environments
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is being discontinued.


SPECIFICATIONS

Excitation:
10 Vdc (15 Vdc max)
5-Point Calibration: (Compression) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.05% FSO
Hysteresis: ±0.03% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Output: 2 mV/V ±0.25%
Agency Approvals: FM/CSA Intrinsically Safe: IS/I.II.III/1/CDEFG Must be specified at time of order
Zero Balance: ±1% FS
Operating Temp Range: -46 to 100°C
Compensated Temp Range: 16 to 71°C
Thermal Effects: Zero ±0.002% FS/°C Span ±0.002% Rdg/°C
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload:300% of rated capacity
Input Resistance: 350 ±10 Ohms
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
FS Deflection: 0.178 to 0.305 mm typical
Construction: 17-4 PH Stainless Steel
Electrical: LCM1001: 4.6 m 4-Core Shielded cable LCM1011: PTIH-10-6P (or Equal)
Mating Connector: for LCM1011 (not included) order part number PT06F10-6S
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM1001 Cable Style
  
LCM1001-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable
  
LCM1001-5K
1,452.17
Stock: 1 settimana
 
0-5,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable
  
LCM1001-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable
LCM1011 Connector Style
  
LCM1011-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1,000 kgf Canister style load cell with PT1H-10-6P connector (mating connector sold seperately)
  
LCM1011-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5,000 kgf Canister style load cell with PT1H-10-6P connector (mating connector sold seperately)
  
LCM1011-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10,000 kgf Canister style load cell with PT1H-10-6P connector (mating connector sold seperately)
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Mating connector for LCM1011 series
  
LCM1000-BP4
€115.12
Stock: 11 settimane
 
Base plate for LCM1001/1011
  
LCM1000-TP4
€114.48
Stock: 11 settimane
 
Top plate for LCM1001/1011
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) LCM1001-5K 0-5,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable, €1,452.17

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Electrical Connection Seleziona da:
01 per 4.6m 4-core cable
11 per PT1H-10-6P connector (PT06F10-6S mating connector required)

(2) Capacity Seleziona da:
250 per 250 kgf
500 per 500 kgf
1K per 1000 kgf
2K per 2000 kgf
5K per 5000 kgf
10K per 10000 kgf
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.