Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Piastre di montaggio superiore e inferiore per celle di carico. Serie LCM1001/LCM1011, lega di acciaio al nichel o acciaio inox 17-4 PH.

Serie LCM1000-TP4

Piastre di montaggio superiore e inferiore per celle di carico. | Serie LCM1000-TP4

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Piatto di Montaggio Superiore
  • Piatto di Montaggio Inferiore
  • Placcato in Lega di Acciaio o Acciaio Inox
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

Piastre di montaggio superiori
da 250 kgf a 25.000 kgf.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM1000-BP4
115,12
Stock: 11 settimane
 
Piastra inferiore in lega di acciaio
LCM1000-BP4-SS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Piastra inferiore in acciaio inossidabile
LCM1000-TP4
114.48
Stock: 11 settimane
 
Piastra superiore in lega di acciaio
LCM1000-TP4-SS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Piastra superiore in acciaio inossidabile
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.