Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico a lamina sottile ed a ponte completo per carichi da 0-113 g a 0-18 kgf.

Serie LCL

Celle di carico a lamina sottile. | Serie LCL

Celle di carico a lamina sottile.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Misura della forza o scostamento.
  • Misuratore a ponte completo, abbinato termicamente e completamente attivo, per una traccia ottimale della temperatura.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.

Quando è necessario eseguire misurazioni frequenti di piccoli carichi, le celle di carico a lamina sottile della serie LCL di OMEGA™ sono la risposta che cercate. La serie LCL è progettata per misurare parametri differenti, rilevati da strumentazione medica, in elettrodomestici, da controlli di processo, in robotica, nel settore automobilistico ed in altre applicazioni ad alti volumi. Un estensimetro integrato, sviluppato appositamente, include tutti gli elementi di bilanciamento, di compensazione e di conduzione ed è integrato nella lamina per garantire stabilità ed affidabilità eccellenti.

CARATTERISTICHE
Eccitazione: 5 Vcc, 12 V max
Uscita classificata: 2 mV/V ±20%
(per minimizzare la tolleranza del ±20%, l'utente deve calibrare con un peso noto).
Bilanciamento a carico zero: ±0.75 mV/V
Errore combinato: ±0.50% del fondo scala.
Temperatura di esercizio: da -54
a 93 °C (da -65 a 200 °F).
Temperatura compensata: da -7 a 49 °C (da 20 a 120 °F).
Effetti termici: sullo zero: 0,02% FS/°F; sull'uscita 0,02%/°F.
Resistenza (ingresso ed uscita): 1200 ±300 Ω.
Resistenza di isolamento: 1000 @ 50 Vdc.
Tenuta: rivestimento in uretano.
Sovraccarico di sicurezza: 150% del fondo scala.
Deriva a fondo scala: da 0,25 a
1,27 mm (da 0,010 a 0,050").
Conduttori: cavo schermato in PVC a
4 conduttori da 9", misura 30 AWG.
Materiale:
>816 gf (2 lb): AISI 301.
≤816 gf (2 lb): berillio e rame.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCL-113G
LCL-113G
139,65
Stock: 14 settimane
 
Cella di carico a lamina sottile con capacità di 113 grammi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCL-227G
LCL-227G
145,11
Stock: 14 settimane
 
Cella di carico a lamina sottile con capacità di 227 grammi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCL-454G
LCL-454G
143,45
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a lamina sottile con capacità di 454 grammi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCL-816G
LCL-816G
145,66
Stock: In magazzino
 
Cella di carico a lamina sottile con capacità di di 816 grammi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCL-005
LCL-005
145,66
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a lamina sottile con capacità di 2,2 kg / 5 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCL-010
LCL-010
150,04
Stock: 2 settimane
 
Cella di carico a lamina sottile con capacità di 4,5 kg/10 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCL-020
LCL-020
144,69
Stock: 3 settimane
 
Cella di carico a lamina sottile con capacità di 9 kg/20 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCL-040
LCL-040
145,11
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a lamina sottile con capacità di 18 kg/40 lb
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCL-CL1
LCL-CL1
27.62
Stock: In magazzino
 
Kit di montaggio per la gamma di LCL-113G a LCL-816G (obbligatorio)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCM-CL1
LCM-CL1
74.76
Stock: 3 settimane
 
Kit di montaggio per la gamma di LCL-005 a LCL-040 (obbligatorio)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.