Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

LCJA Series

Shear Beam Load Cell | LCJA Series

Shear Beam Load Cell

527,12 LCJA-500

2 anni di garanzia
  • IP67 Environmental Rating
  • Corrosion Resistant
  • Calibration Certificate Supplied
  • 0.25% Interchangeable
  • Exact Full Scale Output Stated for Easy Equipment Setup and System Calibration
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


Omega's LCJA series shear beam load cells have a number of advantages compared to lower cost bending beam types. These are:

  1. High side load rejection, 500:1
  2. Lower creep
  3. Faster return to zero after load removal
  4. Higher tolerance of dynamic forces and vibrations
  5. Improved sealing and environmental protection
Specifications
Rated Output: 3 mV/V ±0.0075 mV/V (actual output supplied with each load cell)
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc maximum)
Accuracy: ±0.037% Full Scale
Linearity: ±0.03% FS
Hysteresis: ±0.02% FS
Repeatability: ±0.01% FS
Zero Balance: ±1% FS
Creep In 20 min: ±0.03% FS
Operating Temperature: -18 to 66°C
Compensated Temperature: -18 to 66°C
Thermal effects:
   Zero: 0.0027% FS/°C
   Span: 0.0014% RDG/°C
Maximum Load: 200% FS
Side Load Rejection: 500:1
Bridge Resistance: 350 Ohms nominal
Full Scale Deflection: 0.38 to 0.64 mm
Construction: Nickel Plated Steel
Cable: 6 metres of 4 core sreened; 0.33 mm² csa conductors


Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCJA-500
527,12
Stock: 1 settimana
 
Shear beam load cell, 0-500 lb (0-227 kgf) capacity
LCJA-1K
527,12
Stock: 3 settimane
 
Shear beam load cell, 0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
LCJA-2K
528,70
Stock: 1 settimana
 
Shear beam load cell, 0-2,000 lb (0-909 kgf) capacity
LCJA-2.5K
528,70
Stock: 1 settimana
 
Shear beam load cell, 0-2,500 lb (0-1134 kgf) capacity
LCJA-4K
528,70
Stock: 3 settimane
 
Shear beam load cell, 0-4,000 lb (0-1814 kgf) capacity
LCJA-5K
602,63
Stock: 1 settimana
 
Shear beam load cell, 0-5,000 lb (0-2,269 kgf) capacity
LCJA-10K
694,33
Stock: 1 settimana
 
Shear beam load cell, 0-10,000 lb (0-4,537 kgf) capacity
LCJA-15K
1.083,00
Stock: 11 settimane
 
Shear beam load cell, 0-15,000 lb (0-6,806 kgf) capacity
LCJA-20K
1.630,00
Stock: 11 settimane
 
Shear beam load cell, 0-20,000 lb ( 0-9,074 kgf) capacity
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) LCJA-500 0-500 lb heavy duty shear beam load cell, €527,12
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.