Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico a compressione di basso profilo, modelli standard e metrici.

Serie LCHD/LCMHD

Celle di carico a compressione. | Serie LCHD/LCMHD

Celle di carico a compressione.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 0,25% di intercambiabilità per applicazioni di pesatura.
  • Struttura interamente in acciaio inox.
  • Design per impieghi gravosi.
  • Elevata precisione.
  • Basso profilo per una facile installazione.
  • Calibrazione a 5 punti.
  • Connettore abbinato incluso.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

Trazione/compressione, calibrate in trazione da 2,5 kgf a 10.000 kgf.

CARATTERISTICHE
Eccitazione: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita (FSO):
≤25 lb/10 kgf: 2 mV/V ±0,25%.
=50 lb/20 kgf: 3 mV/V ±0,25%.
Calibrazione a 5 punti (in trazione): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Linearità:
≤25 lb/10 kgf: ±0,20% FSO.
=50 lb/20 kgf: ±0,10% FSO.
Isteresi:
    ≤25 lb/10 kgf:
±0,10% FSO.
=50 lb/20 kgf: ±0,08% FSO.
Ripetibilità:
≤25 lb/10 kgf: ±0,1% FSO.
=50 lb/20 kgf: ±0,03% FSO.
Bilanciamento a carico zero: ±1% di FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Zero: 0,0036% FSO/°C.
Ampiezza: 0,0036% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Ingresso in resistenza: 350 ±10 Ω.
Resistenza in uscita: 350 ±10 Ω.
Deviazione FS: da 0,025 a 0,076 mm
(da 0,001 a 0,003") tipica.
Struttura: acciaio inox 17-4 PH.
Dati elettrici:
≤5000 lb/2000 kgf: DT02H-10-6P.
>5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6P
    (o equiv.).
Connettore abbinato (incluso):
≤5000 lb/2000 kgf: PT06F-10-6S.
>5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6S
    (o equiv.).

POPULAR OPTIONS(add as suffix)
-5T ±5 Vdc Output (0 to 5 Vdc in either direction), add ranges ≥5000 lb
-DUAL Dual Bridge ranges ≤5000 lb; ranges >5000 lb
-TC1 Extended Temperature Range -50 to 200°F
-TC2 Extended Temperature Range -50 to 325°F
-OL Overload Stops - Consult factory
-TEDS Option are available.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCHD-5
1.174,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di capacità di 5 lb
  
LCHD-10
1.117,00
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico di capacità di 10 lb
  
LCHD-25
1.117,48
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di capacità di 25 lb
  
LCHD-50
1.174,00
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di capacità di 50 lb
  
LCHD-100
1.117,00
Stock: 13 settimane
 
Cella di carico di capacità di 100 lb
  
LCHD-250
1.117,48
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di capacità di 250 lb
  
LCHD-500
1.117,48
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di capacità di 500 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCHD-1K
LCHD-1K
1.117,48
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di capacità di 1000 lb
  
LCHD-2K
1.117,48
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di capacità di 2000 lb
  
LCHD-2.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di capacità di 2500 lb
  
LCHD-3K
1,181.00
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di capacità di 3000 lb
  
LCHD-4K
1,218.00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di capacità di 4000 lb
  
LCHD-5K
1,117.48
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di capacità di 5000 lb
  
LCHD-7.5K
1,174.00
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di capacità di 7500 lb
  
LCHD-10K
1,368.78
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di capacità di 10 000 lb
  
LCHD-15K
1,545.00
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di capacità di 15 000 lb
  
LCHD-20K
1,541.89
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di capacità di 20 000 lb
  
LCHD-30K
1,591.16
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di capacità di 30 000 lb
  
LCHD-50K
1,591.16
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico di capacità di 50 000 lb
  
LCHD-75K
4,149.00
Stock: 11 settimane
 
Cella di carico di capacità di 75 000 lb
  
LCHD-100K
4,453.25
Stock: 11 settimane
 
Cella di carico di capacità di 100 000 lb
Piastra di tensione
  
LCHD-TP225
€104.48
Stock: 5 settimane
 
Piastra di tensione per le gamme da 50-1000 lb
  
LCHD-TP263
€131.36
Stock: 1 settimana
 
Piastra di tensione per le gamme da 2 000 a 5 000
  
LCHD-TP450
€262.62
Stock: 5 settimane
 
Piastra di tensione per le gamme da 7500 a 15 000
  
LCHD-TP488
€283.13
Stock: 7 settimane
 
Piastra di tensione per le gamme da 20 000 a 50 000
Misuratori compatibili
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
420.74
Stock: 1 settimana
 
Misuratore di tensione a 4 cifre con eccitazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
910.63
Stock: 7 settimane
 
Misuratore di tensione a 6 cifre con eccitazione
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt di 59 kΩ.
* Misuratori a 4 cifre.
** Misuratore DPiS adatto solo per le misurazioni in un'unica direzione.
Nota: i modelli >300.000 lb sono calibrati a 300.000 lb, vedere le specifiche.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Seleziona da:
5 per 5 lb range
10 per 10 lb range
25 per 25 lb range
50 per 50 lb range
100 per 100 lb range
250 per 250 lb range
500 per 500 lb range
1K per 1000 lb range
2K per 2000 lb range
2.5K per 2500 lb range
3K per 3000 lb range
4K per 4000 lb range
5K per 5000 lb range
7.5K per 7500 lb range
10K per 10000 lb range
15K per 15000 lb range
20K per 20000 lb range
30K per 30000 lb range
50K per 50000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.