Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico sub-mini a trazione o compressione ad elevata precisione, modelli standard e metrici.

Serie LCFD/LCMFD

LCFD Celle di carico. | Serie LCFD/LCMFD

LCFD Celle di carico.

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

Trazione/compressione da 2,2 a 1000 lb da 10 a 5000 N.

CARATTERISTICHE
Eccitazione:
≤10 lb/50 N: 5 Vcc.
=25 lb/100 N: 10 Vcc.
Uscita:
2,2 lb/10 N: 1,5 mV/V (nominale).
=5 lb/20 N: 2 mV/V (nominale).
Precisione (linearità e
isteresi combinate):

≤100 lb/500 N: ±0,15% FSO.
=250 lb/1000 N: ±0,20% FSO.
Ripetibilità:
≤2,2 lb: ± 0,15% FSO.
=5 lb/10 N: 0,20% FSO.
Calibrazione a 5 punti (in trazione): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Ampiezza: ±0,009% FSO/°C.
Zero: ±0,009% FSO/°C.
Sovraccarico in sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico di rottura: 300% della capacità.
Resistenza del ponte: min 350 Ω.
Struttura: acciaio inox.
Collegamento elettrico: cavo schermato a 4 conduttori da 1,5 m (5').
≤10 lb/50 N: AI con treccia sovrapposta in PTFE con scheda di compensazione della temperatura.
Classe di protezione: IP65.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCFD-1KG
LCFD-1KG
913,91
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico a capacità di + / - 1 kg
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCFD-5
LCFD-5
1.117,48
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico a capacità di + / - 5 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCFD-10
LCFD-10
1.181,00
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico a capacità di + / - 10 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCFD-25
LCFD-25
1.181,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità di + / - 25 lb
  
LCFD-50
1.181,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità di + / - 50 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCFD-100
LCFD-100
1.118,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità di + / - 100 lb
  
LCFD-250
1.117,48
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità di + / - 250 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCFD-500
LCFD-500
1.117,48
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a capacità di + / - 500 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCFD-1K
LCFD-1K
1.083,13
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a capacità di + / - 1.000 lb
Accessori e misuratori compatibili
  
REC-006F
€26.52
Stock: 1 settimana
 
Teste a snodo per 1 kg a 10 lb
  
REC-010F
€26.52
Stock: 1 settimana
 
Teste a snodo per 25 lb a 100 lb
  
REC-014F
€25.65
Stock: 1 settimana
 
Teste a snodo per 250 lb a 1000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 settimana
 
Misuratore di tensione a 4 cifre con eccitazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
€910.63
Stock: 7 settimane
 
Misuratore di tensione a 6 cifre con eccitazione
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt di 59 kΩ.
Misuratore DPiS adatto solo per le misurazioni in un'unica direzione.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.