Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico con grado di protezione ambientale, modelli standard e metrici.

Serie LCCD/LCMCD

LCCD Celle di carico. | Serie LCCD/LCMCD

LCCD Celle di carico.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Protezione ambientale IP67.
  • Acciaio inox.
  • Fornito con certificato di calibrazione.
  • Intercambiabilità 0,25%.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

Trazione/compressione da 0-25 a 0-20.000 lb da 0-10 a 0-5000 kgf


CARATTERISTICHE
Eccitazione: 10 Vcc (max 15 Vcc).
Uscita: 3,0 mV/V ±0,25%.
Linearità:
Isteresi: 0,02% del fondo scala.
Ripetibilità: 0,01% del fondo scala.
Bilanciamento zero: 1% del fondo scala.
Deformazione per viscosità in 20 min: 0,03% del fondo scala.
Temperatura di esercizio: da -18 a 66 °C (da 0 a 150 °F).
Temperatura compensata: da -18 a 66 °C (da 0 a 150 °F).
Effetti termici:
Zero: 0,0027% FS/°C.
Ampiezza: 0,0015% della lettura/°C.
Carico massimo: in sicurezza 150%;
limite 300%.
Resistenza del ponte: 350 Ω nominale.
Struttura: acciaio inox 17-4 PH.
Cavo: cavo in PVC schermato, misura 22,
a 4 conduttori da 6 m (20').
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCCD-25
603,03
Stock: 5 settimane
 
25 libbre / 11 kg di capacità
  
LCCD-50
581,47
Stock: 7 settimane
 
50 libbre / 23 kg di capacità
  
LCCD-100
594,92
Stock: 1 settimana
 
100 libbre / 45 kg di capacità
  
LCCD-150
628,52
Stock: 5 settimane
 
150 libbre / 68 kg di capacità
  
LCCD-200
628,52
Stock: 5 settimane
 
200 libbre / 91 kg di capacità
  
LCCD-250
625,05
Stock: 5 settimane
 
250 libbre / 114 kg di capacità
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCCD-500
LCCD-500
628,52
Stock: 1 settimana
 
500 libbre / 227 kg di capacità
  
LCCD-750
625,05
Stock: 9 settimane
 
750 libbre / 340 kg di capacità
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCCD-1K
LCCD-1K
628,52
Stock: 5 settimane
 
1000 libbre / 454 kg di capacità
  
LCCD-2K
684,86
Stock: 5 settimane
 
2000 libbre / 907 kg di capacità
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCCD-3K
LCCD-3K
684,86
Stock: 5 settimane
 
3000 libbre / 1361 kg di capacità
  
LCCD-5K
917,11
Stock: 1 settimana
 
5000 libbre / 2269 kg di capacità
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCCD-10K
LCCD-10K
968,89
Stock: 1 settimana
 
10 000 libbre / 4537 kg di capacità
  
LCCD-15K
1.164,00
Stock: 13 settimane
 
15 000 libbre / 6806 kg di capacità
  
LCCD-20K
1.710,62
Stock: 13 settimane
 
20 000 libbre / 9074 kg di capacità
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-014
LBC-014
74.76
Stock: 1 settimana
 
Bottone di carico filettato da 1/4-28
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-012
LBC-012
99.11
Stock: 1 settimana
 
Bottone di carico filettato da 1/2-20
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-034
LBC-034
127.09
Stock: 9 settimane
 
Bottone di carico filettato da 3/4-16
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti, tracciabilità NIST e dati di shunt di 59 kΩ.
Misuratore DPiS adatto solo per le misurazioni in un'unica direzione.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Seleziona da:
25 per 25 lb range
50 per 50 lb range
100 per 100 lb range
150 per 150 lb range
200 per 200 lb range
250 per 250 lb range
500 per 500 lb range
750 per 750 lb range
1K per 1000 lb range
2K per 2000 lb range
3K per 3000 lb range
5K per 5000 lb range
10K per 10000 lb range
15K per 15000 lb range
20K per 20000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.