Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

LCCA

High Accuracy

High Accuracy "S" Beam Load Cells

531,36 LCCA-25

  • Environmentally Protected for Washdown Applications
  • Corrosion Resistant
  • Calibration Certificate Supplied
  • 0.25% Interchangeable
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Rated Output: 3mV/V ±0.0075mV/V actual output supplied with each load cell)
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc maximum)
Accuracy: 0.037% Full Scale
Linearity: 0.03% FS
Hysteresis: 0.02% FS
Repeatability: 0.01% FS
Zero Balance: 1% FS
Creep in 20 min: 0.03% FS
Operating Temperature: 0 to 150°F
Compensated Temperature: 0 to 150°F
Thermal effects: Zero - 0.0015% FS/°F Span - 0.0008% RDG/°F
Maximum Load: Safe, 150%; Ultimate, 300%
Bridge Resistance: 350 Ohms nominal
Full Scale Deflection: 0.010 in to 0.020 in
Construction: Nickel Plated Carbon Steel
Cable: 20 ft 4-conductor shielded 22-gage wire
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCCA-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 25 lb capacity
LCCA-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 50 lb capacity
LCCA-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 100 lb capacity
LCCA-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 150 lb capacity
LCCA-200
548,95
Stock: 7 settimane
 
S Beam load cell with 200 lb capacity
LCCA-250
548,95
Stock: 1 settimana
 
S Beam load cell with 250 lb capacity
LCCA-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 500 lb capacity
LCCA-750
593,71
Stock: 3 settimane
 
S Beam load cell with 750 lb capacity
LCCA-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 1,000 lb capacity
LCCA-2K
626,25
Stock: 3 settimane
 
S Beam load cell with 2,000 lb capacity
LCCA-3K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 3,000 lb capacity
LCCA-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 5,000 lb capacity
LCCA-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 10,000 lb capacity
LCCA-15K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 15,000 lb capacity
LCCA-20K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
S Beam load cell with 20,000 lb capacity
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) LCCA-1K is a 1,000 lb capacity, €522,49
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.