Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

LC901

Bolt Force Sensor | LC901

Bolt Force Sensor

458,96 LC901-3/8-10K

  • All Stainless Steel Construction
  • Mounting Washers Included
  • NIST Traceable Calibration Certificate
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s LC901 Series bolt force sensor is a compression load cell designed to measure the clamping force of a bolt. With excellent long term stability and all stainless steel construction, the LC901 Series delivers high reliability in severe industrial environments. This unit is designed to operate by mounting on a flat surface between two mounting washers (included).

The LC901 is also available in metric configurations, with ranges from 0-10,000 to 0-500,000 N. Please see the LCM901 for complete details, or contact our Pressure department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc (10V max)
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy: ±3.5% FSO (linearity, hysteresis and repeatability combined)
Zero Balance: ±4% FSO
Operating Temp Range: -54 to 93°C (-65 to 200°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.018% FSO/°C
   Span: ±0.036% rdg/°C
Safe Overload: 130% of capacity
Ultimate Overload: 150% of capacity
Bridge Resistance: 120 Ω nominal
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.2 m (4') insulated shielded cable
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Stripped End Cable Models
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC901-1/4-2K
LC901-1/4-2K
458.96
Stock: 5 settimane
 
1/4" Bolt sensor with 2,000 lb capacity & stripped end cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC901-1/4-5K
LC901-1/4-5K
450.65
Stock: 5 settimane
 
1/4" Bolt sensor with 5,000 lb capacity & stripped end cable
  
LC901-3/8-10K
458.96
Stock: 1 settimana
 
3/8" Bolt sensor with 10,000 lb capacity & stripped end cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC901-1/2-30K
LC901-1/2-30K
486.34
Stock: 6 settimane
 
1/2" Bolt sensor with 30,000 lb capacity & stripped end cable
  
LC901-5/8-50K
522.37
Stock: 5 settimane
 
5/8" Bolt sensor with 50,000 lb capacity & stripped end cable
  
LC901-3/4-65K
635.54
Stock: 5 settimane
 
3/4" Bolt sensor with 65,000 lb capacity & stripped end cable
  
LC901-1.5-100K
682.85
Stock: 1 settimana
 
1 1/2" Bolt sensor with 100,000 lb capacity & stripped end cable
Cable with Connector Models
  
LC911-1/2-30K
547.34
Stock: 9 settimane
 
1/2" Bolt sensor with 30,000 lb capacity & connector installed on cable
  
LC911-5/8-50K
594.39
Stock: 9 settimane
 
5/8" Bolt sensor with 50,000 lb capacity & connector installed on cable
  
LC911-3/4-65K
731.55
Stock: 9 settimane
 
3/4" Bolt sensor with 65,000 lb capacity & connector installed on cable
Accessories
  
LC901-2KWS
52.19
Stock: 5 settimane
 
Replacement Mounting Washers for 2,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-10KWS
52.19
Stock: 5 settimane
 
Replacement Mounting Washers for 10,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-30KWS
52.19
Stock: 5 settimane
 
Replacement Mounting Washers for 30,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-50KWS
52.19
Stock: 5 settimane
 
Replacement Mounting Washers for 50,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-65KWS
77.57
Stock: 5 settimane
 
Replacement Mounting Washers for 65,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-100KWS
102.97
Stock: 5 settimane
 
Replacement Mounting Washers for 100,000 lb Bolt Sensor
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: 7 settimane
 
4 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: 1) LC911 mating connectors, part number PT06F10-6S sold separately.
2) All LC901 Series include a NIST traceable calibration certificate.
3) Mounting Washers should be replaced after each test.
Esempio di Ordinazione: (1) PT06F10-6S mating connector sold separately, €40.78  plus (1) LC911-1/2-30K 30,000 lb sensor for 1/2, €547.34, €40.78 + 547.34 = €588.12
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.