Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Compact Through-Hole Load Cells, 2.00 Inch O.D.

LC8200

LC8200 Series Compact Through-Hole Load Cells | LC8200

LC8200 Series Compact Through-Hole Load Cells

745,81 LC8200-500-250

  • Low Profile Through-Hole Load Cells
  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V nominal
Input: 10 Vdc (15 V max)
Accuracy Class: ±0.5% FSO
Linearity: ±0.5% FSO
Repeatability: ±0.1% FSO
Zero Balance: ±2.0% FSO
Operating Temp. Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.020% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Full Scale Deflection: 0.003" nominal
Construction: 17-4 PH Stainless Steel Electrical: 5 ft (1.5 m) 4-conductor shielded PTFE cable
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
0.125" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-125-5
769.20
Stock: 9 settimane
 
0-5 lb (0-2.3 kgf) capacity
LC8200-125-10
769.20
Stock: 9 settimane
 
0-10 lb (0-4.5 kgf) capacity
LC8200-125-25
769.20
Stock: 9 settimane
 
0-25 lb (0-11 kgf) capacity
LC8200-125-50
769.20
Stock: 9 settimane
 
0-50 lb (0-23 kgf) capacity
LC8200-125-100
769.20
Stock: 9 settimane
 
0-100 lb (0-45 kgf) capacity
0.250" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-250-3K
745.81
Stock: 11 settimane
 
0-3,000 lb (0-1361 kgf) capacity
LC8200-250-5K
745.81
Stock: 11 settimane
 
0-5,000 lb (0-2269 kgf) capacity
0.375" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-375-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-25 lb (0-11 kgf) capacity
LC8200-375-7.5K
769.20
Stock: 9 settimane
 
0-7,500 lb (0-3403 kgf) capacity
LC8200-375-10K
769.20
Stock: 9 settimane
 
0-10,000 lb (0-4537 kgf) capacity
0.50" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-500-3K
745.81
Stock: 7 settimane
 
0-3,000 lb (0-1361 kgf) capacity
LC8200-500-5K
745.81
Stock: 11 settimane
 
0-5,000 lb (0-2269 kgf) capacity
LC8200-500-10K
745.81
Stock: 1 settimana
 
0-10,000 lb (0-4537 kgf) capacity
0.625" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-625-25
745.81
Stock: 9 settimane
 
0-25 lb (0-11 kgf) capacity
LC8200-625-50
732.12
Stock: 5 settimane
 
0-50 lb (0-23 kgf) capacity
LC8200-625-250
816.03
Stock: 9 settimane
 
0-250 lb (0-114 kgf) capacity
LC8200-625-500
745.81
Stock: 10 settimane
 
0-500 lb (0-227 kgf) capacity
LC8200-625-1K
745.81
Stock: 5 settimane
 
0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
0.875" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-875-3K
745.81
Stock: 1 settimana
 
0-3,000 lb (0-1361 kgf) capacity
1.00" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-1.00-500
745.81
Stock: 11 settimane
 
0-500 lb (0-227 kgf) capacity
LC8200-1.00-1K
732.12
Stock: 9 settimane
 
0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
LC8200-1.00-2K
745.81
Stock: 7 settimane
 
0-2,000 lb (0-909 kgf) capacity
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LC8200 series load cells include a NIST traceable calibration certificate.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Inside Diameter Seleziona da:
125 per 0.125 inch ID
188 per 0.188 inch ID
250 per 0.250 inch ID
375 per 0.375 inch ID
500 per 0.500 inch ID
625 per 0.625 inch ID
750 per 0.750 inch ID
875 per 0.875 inch ID
1.00 per 1.00 inch ID

(2) Load Range Seleziona da:
5 per 0-5 lb range
10 per 0-10 lb range
25 per 0-25 lb range
50 per 0-50 lb range
100 per 0-100 lb range
250 per 0-250 lb range
500 per 0-500 lb range
1K per 0-1000 lb range
2K per 0-2000 lb range
3K per 0-3000 lb range
5K per 0-5000 lb range
7.5K per 0-7500 lb range
10K per 0-10000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.