Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Through-Hole Load Cells
Low Profile with 1.5 Inch O.D.

LC8150

Through-Hole Load Cells | LC8150

Through-Hole Load Cells

739,14 LC8150-250-100

  • Through-Hole Load Cells with Low Profile
  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
  • I.D. From 0.100 to 0.500
  • Ranges 100 to 5000 lbf.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LC8150 Series Donut Load Cell is an economical solution to applications requiring a through-hole design. With its extremely low profile and compact design, this load cell is ideal for applications such as clamping forces, bolt loading forces and other compressive loads. This series, with its all stainless steel construction and environmental protection, has proven its reliability in tough industrial applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC8150-250-100
739,14
Stock: 11 settimane
 
Thru hole load cell, 1.5" OD, 0.250" ID, 0-100 lb capacity
LC8150-250-250
762,33
Stock: 9 settimane
 
Thru hole load cell, 1.5" OD, 0.250" ID, 0-250 lb capacity
LC8150-250-500
762,33
Stock: 9 settimane
 
Thru hole load cell, 1.5" OD, 0.250" ID, 0-500 lb capacity
LC8150-250-1K
739,14
Stock: 7 settimane
 
Thru hole load cell, 1.5" OD, 0.250" ID, 0-1,000 lb capacity
LC8150-250-2K
762,33
Stock: 5 settimane
 
Thru hole load cell, 1.5" OD, 0.250" ID, 0-2,000 lb capacity
LC8150-250-3K
762,33
Stock: 9 settimane
 
Thru hole load cell, 1.5" OD, 0.250" ID, 0-3,000 lb capacity
LC8150-250-5K
739,14
Stock: 5 settimane
 
Thru hole load cell, 1.5" OD, 0.250" ID, 0-5,000 lb capacity
LC8150-500-250
739,14
Stock: 7 settimane
 
Thru hole load cell, 1.5" OD, 0.50" ID, 0-250 lb capacity
LC8150-500-500
808,75
Stock: 7 settimane
 
Thru hole load cell, 1.5" OD, 0.50" ID, 0-500 lb capacity
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Inside Diameter Seleziona da:
100 per 0.100 inch ID
125 per 0.125 inch ID
200 per 0.200 inch ID
250 per 0.250 inch ID
312 per 0.312 inch ID
375 per 0.375 inch ID
500 per 0.500 inch ID

(2) Range Seleziona da:
100 per 0-100 lb range
250 per 0-250 lb range
500 per 0-500 lb range
1K per 0-1000 lb range
2K per 0-2000 lb range
3K per 0-3000 lb range
5K per 0-5000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.