Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High-Capacity Tension Link Load Cells

LC704_LC714

in-line load cells | LC704_LC714

in-line load cells

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Male to Female Thread Connection
  • All Stainless Steel Construction
  • Accuracy of 0.15%
  • Heavy-Duty Construction for High-Capacity Loads
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is discontinued.


OMEGA’s LC704/714 Series tension links have a male to female thread connection; LC704 with a 1.8 m (6') cable, and LC714 with an integral connector. Both series are comprised of all stainless steel. Applications include cables on cranes, support rods in architectural designs, engine test beds, suspension bridges and industrial weighing.

Specifications
Output: 2 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15V max)
Linearity: ±0.10% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp Range: -34 to 121°C (-30 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.005% FSO/°C (±0.009%FSO/°F)
    Span: ±0.005% FSO/°C (±0.009% FSO/°F)
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical:
    LC704: 1.8 m (6') 4-conductor cable
    LC714: DT02H-10-6P (or equiv.)
Protection Class: IP67
Mating Connector: PT06F10-6S-R, (sold separately)
Calibration: Calibrated in tension*

* ≥150,000 lb calibrated in compression. For calibrations ≥300,000 lb, add suffix “-FS” and consult Sales for price and delivery.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Models with 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-20K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-30K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-50K
1,260.00
Stock: 1 settimana
 
50,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-150K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
150,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
  
LC704-200K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
200,000 lb capacity tension link with standard 1.8 m (6') 4-conductor cable
Models with integral twist-lock connector mating connector, PT06F10-6S sold separately
  
LC714-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-20K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-30K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-50K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-150K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
150,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
  
LC714-200K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
200,000 lb capacity tension link with integral twist-lock connector
Accessories and Compatible Meters
  
PT06F10-6S-R
€38.61
Stock: In magazzino
 
Mating connector for LC714 series load cells
  
CA-6PC24-3-015
€159.02
Stock: 6 settimane
 
15 foot connector/cable assembly for LC714 series
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 settimana
 
4-Digit strain meter with excitation
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
€910.63
Stock: 7 settimane
 
6-Digit strain meter with excitation
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kO shunt data.
* 4-digit meter, counts by 10.
To order additional cable add length, in feet, to the end of the model number, additional price per foot over 1.8 m (6').

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Connector Seleziona da:
704 per Cable style
714 per Connector style

(2) Load Range Seleziona da:
5K per 0-5000 lb range
10K per 0-10000 lb range
20K per 0-20000 lb range
30K per 0-30000 lb range
50K per 0-50000 lb range
100K per 0-100000 lb range
150K per 0-150000 lb range
200K per 0-200000 lb range
300K per 0-300000 lb range
500K per 0-500000 lb range
1M per 0-1000000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.