Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Capacity Tension Link Load Cell

LC702 and LC712 Series

High Capacity Tension Link Load Cell | LC702 and LC712 Series

High Capacity Tension Link Load Cell

1.245,00 LC712-50K

  • Tension link load cell. All Stainless Steel Construction
  • Accuracy 0.15%
  • Heavy Duty Construction for High Capacity Loads
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a load cell.works on this link.

OMEGA’s LC702 Series Tension Links load cells have a 6 ft (2 m) cable, and the LC712 Series have an integral connector. Both series are all stainless steel high capacity in-line tension load cells, for applications including cables on cranes, support rods in architectural designs, engine test beds, and industrial weighing applications.

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15V max)
Linearity: ±0.10% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp Range: -34 to 121°C (-30 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.009% FSO/°C (±0.005% FSO/°F)
   Span: ±0.009% FSO/°C (±0.005% FSO/°F)
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical:
   LC702: 1.8 m (6') 4-conductor cable
   LC712: DT02H-10-6P (or equiv.)
Protection Class: IP67
LC712 Mating Connector: PT06F10-6S, sold separately
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC702 Cable Termination
  
LC702-5K
1,206.83
Stock: 9 settimane
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-5,000 lb (2269kgf) capacity
  
LC702-10K
1,206.83
Stock: 9 settimane
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-10,000 lb (4537 kg) capacity
  
LC702-20K
1,206.74
Stock: 9 settimane
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-20,000 lb (9074 kgf) capacity
  
LC702-30K
1,308.20
Stock: 9 settimane
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-30,000 lb (13,612 kgf) capacity
  
LC702-50K
1,308.00
Stock: 1 settimana
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-50,000 lb (22,686 kgf) capacity
  
LC702-100K
3,191.00
Stock: 1 settimana
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-100,000 lb (45,372 kgf) capacity
  
LC702-150K
4,938.00
Stock: 16 settimane
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-150,000 lb (68,058 kgf) capacity
  
LC702-200K
4,938.00
Stock: 5 settimane
 
Tension link load cell with 6 foot cable, 0-200,000 lb (90,744 kgf) capacity
LC712 Connector Termination (mating connector sold separately)
  
LC712-5K
1,315.00
Stock: 9 settimane
 
Tension link load cell with connector, 0-5,000 lb (2269 kgf) capacity
  
LC712-10K
1,315.00
Stock: 5 settimane
 
Tension link load cell with connector, 0-10,000 lb (4537 kgf) capacity
  
LC712-20K
1,315.00
Stock: 5 settimane
 
Tension link load cell with connector, 0-20,000 lb (9074 kgf) capacity
  
LC712-30K
1,268.28
Stock: 11 settimane
 
Tension link load cell with connector, 0-30,000 lb (13,612 kgf) capacity
  
LC712-50K
1,245.00
Stock: 5 settimane
 
Tension link load cell with connector, 0-50,000 lb (22,686 kgf) capacity
  
LC712-100K
3,093.70
Stock: 15 settimane
 
Tension link load cell with connector, 0-100,000 lb (45,372 kgf) capacity
  
LC712-150K
4,938.00
Stock: 16 settimane
 
Tension link load cell with connector, 0-150,000 lb (68,058 kgf) capacity
  
LC712-200K
4,938.00
Stock: 5 settimane
 
Tension link load cell with connector, 0-200,000 lb (90,744 kgf) capacity
Accessories and Compatible Meters
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Mating electrical connector for LC712
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 settimana
 
4-Digit strain meter with excitation
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
€910.63
Stock: 7 settimane
 
6-Digit strain meter with excitation
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LC702/LC712 series include a NIST traceable calibration certificate. Load cells over 300,000 lb calibrated at 300,000 lb. For a full scale calibration over 300,000 lb, specify option "-FS" after model number ($1,500 additional price)
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Connector Seleziona da:
702 per Cable style
712 per Connector style

(2) Load Range Seleziona da:
5K per 0-5000 lb range
10K per 0-10000 lb range
20K per 0-20000 lb range
30K per 0-30000 lb range
50K per 0-50000 lb range
100K per 0-100000 lb range
150K per 0-150000 lb range
200K per 0-200000 lb range
300K per 0-300000 lb range
500K per 0-500000 lb range
1M per 0-1000000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.