Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

LC501

 | LC501

593,62 LC501-1K

  • FM Approved Intrinsically Safe
  • All Stainless Steel Construction for Harsh Industrial Applications
  • 0.25% Interchangeable for Multiple Cell Applications
  • 5-Point NIST Calibration Provided
  • Self-Adjusting Weigh Modules Available
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±0.25%
5-Point Calibrated (in Compression): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% (includes 59 kΩ shunt cal data)
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temp Range: -34 to 82°C (-30 to 180°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.001% FSO/°F (0.0018%/°C)
   Span: ±0.001% FSO/°F (0.0018%/°C)
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
FS Deflection: 0.5 mm (0.02") typical
Construction: 17-4 PH stainless steel, Ranges thru 30,000 lbf.
Electrical:
     LC501/LCM501: 4.6 m (15') 4 conductor shielded cable
     LC511/LCM511: 6-pin DT02H-10-6P or equivalent
Mating connector: PT06F10-6S-R, sold separately
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC501 CABLE TERMINATION
  
LC501-100
558.07
Stock: 1 settimana
 
0-100 lb (45 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-200
558.07
Stock: 1 settimana
 
0-200 lb (91 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-500
578.76
Stock: 1 settimana
 
0-500 lb (227 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-750
578.76
Stock: 1 settimana
 
0-750 lb (341 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC501-1K
LC501-1K
593.62
Stock: 1 settimana
 
0-1,000 lb (455 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-2K
562.06
Stock: 7 settimane
 
0-2,000 lb (909 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-3K
593.62
Stock: 9 settimane
 
0-3,000 lb (1361 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-5K
593.62
Stock: 9 settimane
 
0-5,000 lb (2269 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-10K
719.74
Stock: 7 settimane
 
0-10,000 lb (4537 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-20K
1,151.00
Stock: 9 settimane
 
0-20,000 lb (9074 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-30K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-30,000 lb (13,612 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-50K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50,000 lb (22,686 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-80K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-80,000 lb (36,298 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
  
LC501-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100,000 lb (45,372 kgf) Capacity Cantilever Beam Load Cell
LC511 TWIST-LOCK CONNECTOR TERMINATION
  
LC511-100
578.76
Stock: 1 settimana
 
0-100 lb (45 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-200
578.76
Stock: 1 settimana
 
0-200 lb (91 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-500
558.07
Stock: 1 settimana
 
0-500 lb (227 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-750
578.76
Stock: 5 settimane
 
0-750 lb (341 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-1K
590.35
Stock: 9 settimane
 
0-1000 lb (455 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-2K
590.35
Stock: 5 settimane
 
0-2000 lb (455 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-3K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-3000 lb (1361 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-5K
590.35
Stock: 9 settimane
 
0-5000 lb (2269 kgf) Capacity cantilever beam load cell
  
LC511-10K
746.43
Stock: 1 settimana
 
0-10,000 lb (4537 kgf) Capacity cantilever beam load cell
ACCESSORIES
  
PT06F10-6S-R
€38.61
Stock: In magazzino
 
Mating connector for LC511 Load Cells
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-012
LBC-012
€99.11
Stock: 1 settimana
 
Load Button for 100 to 5,000 lb ranges
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-034
LBC-034
€127.09
Stock: 9 settimane
 
Load Button for 10,000 lb range
  
LBC-101
€141.98
Stock: 1 settimana
 
Load Button for 20,000 lb range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con REC-012M
REC-012M
€53.04
Stock: 2 settimane
 
Rod End for 100 to 5,000 lb ranges
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con REC-034M
REC-034M
€102.58
Stock: 1 settimana
 
Rod End for 10,000 lb range
  
BP-10
€223.04
Stock: 5 settimane
 
Base Plate for 100 to 750 lb ranges
  
BP-15
€408.91
Stock: 5 settimane
 
Base Plate for 1,000 to 10,000 lb ranges
  
BP-20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Base Plate for 20,000 lb range
COMPATIBLE METERS
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 settimana
 
4-Digit strain meter with excitation
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
€910.63
Stock: 7 settimane
 
6-Digit strain meter with excitation
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To Order Load Cells with a Bendix connector, specify Model LC511, same price.
All units come with a 5-Point NIST traceable calibration certificate
Esempio di Ordinazione: (1) LC501-5K 0-5,000 lb capacity load cell, €593.62  plus (1) LC501-10K 0-10,000 lb capacity load cell, €719.74, €593.62 + 719.74 = €1,313.36
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.