Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 Discontinued - Compressione a basso profilo Celle di carico Con uscita USB ad alta velocità
MODELLI STANDARD E METRICI

Serie LC411/LCM411-USBH

Compressione a basso profilo  Celle di carico Con uscita USB ad alta velocitàMODELLI STANDARD E METRICI | Serie  LC411/LCM411-USBH

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 1000 letture al secondo
  • Disponibili modelli a doppio ponte
  • Compatibile con USB 2.0 e precedenti
  • Terminazione con connettore standard USB
  • Alimentata completamente dalla porta USB
  • Completamente in acciaio inox per ambienti industriali gravosi
  • Fornita con calibrazione a 5 punti tracciabile NIST
  • Resistore Cal 59K integrato
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is discontinued.


Compressione
da 0 a 50 e da 0 a 400.000 lbf
da 0 a 25 e da 0 a 5000 kbf

CARATTERISTICHE
Eccitazione: dalla porta USB
Uscita: digitale (USB 2.0)
Calibrazione a 5 punti: inclusa
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Nota: i modelli > 300.000 lbf sono calibrati a 300.000 lbf. Calibrazioni a fondo scala oltre 300,000 lb solo su offerta.
Linearità:
    ≤3000 lb:
±0,13% del fondo scala
>3000 lb: ±0,10% del fondo scala
Isteresi:
    ≤3000 lb:
±0,12% del fondo scala
>3000 lb: ±0,10% del fondo scala
Ripetibilità: ±0.05%
Bilanciamento dello zero: ±1,0% del fondo scala
Temperatura d'esercizio: da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F)
Temperatura compensata: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F)
Effetti termici: Zero:
Estensione: 0,0045%FSO/°C (0,003%FSO/°F)
Sovraccarico sicuro: 0,006%FSO/°C             (0,004%FSO/°F)
Sovraccarico estremo: 150% della capacità a fondo scala
Deflessione a fondo scala: 300% della capacità a fondo scala
Connessione elettrica: tipica da 0,025 a 0,076 mm (da 0,001 a 0,003")
Classe di protezione: cavo da 1,8 m (6') con connettore USB standard
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST, cavo con connettore USB e software per PC scaricabile gratuitamente.
Per ordinare i modelli con ponte doppio, aggiungere il suffisso "-DUAL" al codice prodotto e un sovrapprezzo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.