Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico miniaturizzate di compressione ad alta capacità.

Serie LC307/LCM307

Cella di carico mini di compressione ad alta capacità. | Serie LC307/LCM307

Cella di carico mini di compressione ad alta capacità.

576,61 LC307-250

  • Cassa in acciao inox.
  • Pulsante di carico integrato per una semplice installazione.
  • Linea robusta e compatta.
  • Calibrazione a 5 punti con dati di calibrazione Shunt da 90 kOhm
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

Di piccole dimensioni, ma non in termini di prestazioni, la serie LC307 "Top Hat" di celle di carico è stata progettata per applicazioni con spazio minimo e carichi ad alta capacità fino a 100.000 lb, con la robusta struttura in acciaio inox e le alte prestazioni estensimetriche che assicurano linearità e stabilità. La compensazione della temperatura è ottenuta attraverso un circuito in miniatura inserito nel cavo della cella di carico. Queste cele di carico sono state progettate per essere montate su una superficie liscia e piana.

La LC307 è disponibile anche in configurazioni metriche, da 0-1 a 0-500 kN. Si prega di consultare la documentazione del modello LCM307 per tutti i dettagli, oppure contattare il nostro ufficio tecnico per ulteriori informazioni ..



CARATTERISTICHE.

Compressione:da 0-250 a 0-100.000 lb,
da 0-1 a 0-500 kN.
Eccitazione: 5 Vcc
Uscita: 1,5 mV/V nominale.
Precisione: 0,75% sull'intera scala BFSL (include linearità, isteresi e ripetibilità).
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Ampiezza: ±0,018% della lettura/°C.
Zero: ±0,018% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Resistenza del ponte: min 350 Ω.
Deviazione a fondo scala: da 0,001 a 0,003".
Collegamento elettrico: cavo a 4 conduttori da 1,5 m (5')
con scheda di compensazione.
Classe di protezione: IP54.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC307-250
LC307-250
576,61
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico "Top Hat" 0-250 lb
  
LC307-500
608,41
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico "Top Hat" 0-500 lb
  
LC307-1K
576,61
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico "Top Hat" 0-1.000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC307-2K
LC307-2K
608,43
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico "Top Hat" 0-2,000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC307-3K
LC307-3K
608,43
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico "Top Hat" 0-3,000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC307-5K
LC307-5K
731,72
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico "Top Hat" 0-5,000 lb
  
LC307-7.5K
731,72
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico "Top Hat" 0-7,500 lb
  
LC307-10K
693,45
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico "Top Hat" 0-10,000 lb
  
LC307-50K
911,29
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico "Top Hat" 0-50,000 lb
  
LC307-100K
911,29
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico "Top Hat" 0-100,000 lb
Misuratori compatibili
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
420.74
Stock: 1 settimana
 
Estensimetro a 4 cifre con eccitazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
910.63
Stock: 7 settimane
 
Estensimetro a 6 cifre con eccitazione
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Tutte le celle di carico della serie LC307 includono un certificato di calibrazione a 5 punti tracciabile NIST.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.