Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cella di carico mini a compressione in acciaio inox con fori posteriori di montaggio.

Serie LC305/LC315
LCM305/LCM315

Cella di carico mini a compressione in acciaio inox con fori posteriori di montaggio. | Serie LC305/LC315LCM305/LCM315

781,30 LC305-25

  • Sicurezza intrinseca FM.
  • Intercambiabilità dello 0,25%.
  • Pulsante di carico incorporato per una facile installazione.
  • Calibrazione a 5 punti.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

Le celle di carico della serie OMEGA LC305 e LC315 sono in miniatura pesante (2 "di diametro) a compressione. Le sue dimensioni ridotte ed il basso profilo lo rendono ideale per banchi di prova, strutture prototipali ed applicazioni di pesatura industriale. I I modelli LC305 sono dotati di una connessione via cavo e gli LC315 hanno un connettore a baionetta sul corpo.

La LC305 è disponibile anche in configurazioni metriche, da 0-100 a 0-50,000 N. Si prega di consultare la documentazione del modelo LCM305 per i dettagli completi, o contattare il nostro ufficio tecnico per ulteriori informazioni ..




CARATTERISTICHE.

LC305 (tipo a cavo).
LC315 (tipo a connettore).
Compressione:da 0-25 a 0-20,000 lb.
da 0-100 a 50,000 N.
Eccitazione: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: 2 mV/V ±0,25%.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Linearità: ±0,15% FSO.
Isteresi: ±0,1% FSO.
Ripetibilità: ±0,05% FSO.
Approvazioni degli enti di controllo: FM IS/I.II.III/1/CDEFG (standard).
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Deviazione: da 0,025 a 0,075 mm
(da 0,001 a 0,003").
Intervallo di temperatura di esercizio: da -46 a 107 °C (da -50 a 225 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Zero: 0,0025% FSO/°F.
Ampiezza: 0,005% FSO/°F.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Classe di protezione: IP65.
Ingresso in resistenza: min 360 Ω.
Resistenza in uscita: 350 Ω ±10 Ω.
Costruzione: acciaio inox.
Dati elettrici: cavo schermato in PVC con codifica a colori, a 4 conduttori da 3 m (10'); LC315, connettore abbinato, PT06F10-6S venduto separatamente.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
--- Con cavo 3 m (10 ft)
  
LC305-25
781.30
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-25 libra
  
LC305-50
781.28
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-50 libra
  
LC305-100
781.30
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-100 libra
  
LC305-200
781.30
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-200 libra
  
LC305-300
740.44
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-300 libra
  
LC305-500
781.28
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-500 libra
  
LC305-1K
781.30
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-1.000 libra
  
LC305-2K
781.30
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-2,000 libra
  
LC305-2.5K
781.28
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-2,500 libra
  
LC305-5K
781.30
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-5,000 libra
  
LC305-10K
781.30
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-10.000 libra
  
LC305-20K
781.30
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-20,000 libra
Tipo con connettore --- Accoppiatori venduti separatamente
  
LC315-25
739.64
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-25 lb, tipo a connettore
  
LC315-50
739.64
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-50 lb, tipo a connettore
  
LC315-100
739.64
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-100 lb, tipo a connettore
  
LC315-200
739.64
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-200 lb, ipo a connettore
  
LC315-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-300 lb, tipo a connettore
  
LC315-500
739.64
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-500 lb, tipo a connettore
  
LC315-1K
743.74
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-1.000 lb, tipo a connettore
  
LC315-2K
739.64
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-2,000 lb, tipo a connettore
  
LC315-2.5K
739.64
Stock: 13 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-2,500 lb, tipo a connettore
  
LC315-5K
743.74
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-5,000 lb, tipo a connettore
  
LC315-8K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-8,000 lb, tipo a connettore
  
LC315-10K
739.64
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-10,000 lb, tipo a connettore
  
LC315-20K
739.64
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a compressione in miniatura, 0-20,000 lb, tipo a connettore
Accessori e tester compatibili
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Connettore di accoppiamento per serie LC315
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 3 settimane
 
Estensimetro a 4 cifre con eccitazione
  
CA-6PC24-3-015
€159.02
Stock: 6 settimane
 
Gruppo cavo con connettore a baionetta per celle di carico
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
€910.63
Stock: 7 settimane
 
Estensimero a 6 cifre con eccitazione
  
della
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
serie LC315/LCM315
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt da 59 kΩ.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Connector Style Seleziona da:
305 per Cable Style
315 per Connector Style

(2) Seleziona da:
25 per 25 lb range
50 per 50 lb range
100 per 100 lb range
200 per 200 lb range
300 per 300 lb range
500 per 500 lb range
750 per 750 lb range
1K per 1000 lb range
2K per 2000 lb range
2.5K per 2500 lb range
4K per 4000 lb range
5K per 5000 lb range
8K per 8000 lb range
10K per 10000 lb range
20K per 20000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.