Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Accuracy Miniature Universal Load Cells, Surface Mount 2" Diameter

LC204

Tension, Compression | LC204

Tension, Compression

824,16 LC204-25

CE
  • 1% Interchangeability for Scale Applications
  • Miniature Package for Test Stands and Difficult Locations
  • Designed to Be Mounted on a Flat Surface
  • 5-Point Calibration Included
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about load cell.

OMEGA’s LC204 Series Load Cell is designed to be surface mounted with the load applied through the mounting stud. The high linearity (0.15%) and all stainless steel construction of the LC204 make it ideal for industrial and commercial weighing and force measuring applications.

The LC204 is also available in metric configurations, with ranges from 0-100 to 0-50,000 N and metric threads. Please see the LCM204 for complete details, or contact our Sales department for more information.


SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V ±1%
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.15% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -46 to 107°C (-50 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Protection Class: IP65
Thermal Effects:
   Zero: 0.0045% FSO/°F
   Span: 0.009% FSO/°F
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 350 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical: 3 metres of 4-core screened cable
LC214/LCM214 Mating Connector: PT06F10-6S-R, sold separately
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Surface Mount Tension & Compression Load Cell with 3 m (10 ft) Cable
  
LC204-25
824.16
Stock: 5 settimane
 
± 25 lb (±11 kg) Capacity
  
LC204-50
824.16
Stock: 5 settimane
 
± 50 lb (± 23 kg) Capacity
  
LC204-100
780.32
Stock: 1 settimana
 
± 100 lb (± 45 kg) Capacity
  
LC204-200
780.33
Stock: 7 settimane
 
± 200 lb (± 91 kg) Capacity
  
LC204-500
780.33
Stock: 5 settimane
 
± 500 lb (± 227 kg) Capacity
  
LC204-1K
824.16
Stock: 1 settimana
 
± 1,000 lb (± 455 kg) Capacity
  
LC204-2.5K
780.33
Stock: 5 settimane
 
± 2,500 lb (± 1134 kg) Capacity
  
LC204-5K
780.33
Stock: 6 settimane
 
± 5,000 lb (± 2269 kg) Capacity
  
LC204-8K
780.33
Stock: 5 settimane
 
± 8,000 lb (± 3630 kg) Capacity
  
LC204-10K
819.62
Stock: 5 settimane
 
± 10,000 lb (± 4537 kg) Capacity
Surface Mount Tension & Compression Load Cell with Twist Lock Connector - Mating connector sold
  
LC214-25
775.67
Stock: 9 settimane
 
± 25 lb (±11 kg) Capacity
  
LC214-50
775.67
Stock: 9 settimane
 
± 50 lb (± 23 kg) Capacity
  
LC214-100
775.67
Stock: 9 settimane
 
± 100 lb (± 45 kg) Capacity
  
LC214-200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 200 lb (± 91 kg) Capacity
  
LC214-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 300 lb (± 136 kg) Capacity
  
LC214-500
775.67
Stock: 9 settimane
 
± 500 lb (± 227 kg) Capacity
  
LC214-1K
775.67
Stock: 1 settimana
 
± 1,000 lb (± 455 kg) Capacity
  
LC214-2K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 2,000 lb (± 909 kg) Capacity
  
LC214-2.5K
775.67
Stock: 9 settimane
 
± 2,500 lb (± 1134 kg) Capacity
  
LC214-5K
775.67
Stock: 9 settimane
 
± 5,000 lb (± 2269 kg) Capacity
  
LC214-8K
775.67
Stock: 9 settimane
 
± 8,000 lb (± 3630 kg) Capacity
  
LC214-10K
775.67
Stock: 9 settimane
 
± 10,000 lb (± 4537 kg) Capacity
Accessories & Compatible Meters
  
PT06F10-6S-R
€38.61
Stock: In magazzino
 
Twist Lock Mating Connector for LC214
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
4 Core Screened Instrument Cable 100 feet (30m)
  
REC-012F
€51.00
Stock: 1 settimana
 
Swivel Rod End for all Ranges
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 1 settimana
 
4-Digit Strain Meter with Excitation Voltage, 230 VAC Powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
894.17
Stock: 7 settimane
 
6-Digit High Accuracy Strain Meter with Excitation Voltage, 230 VAC Powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LC204 Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate.
Esempio di Ordinazione: (1) LC204-25 is a 25 lb capacity surface mount universal load cell, €824.16

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Connector Style Seleziona da:
204 per Cable Style
214 per Connector Style

(2) Seleziona da:
25 per 25 lb range
50 per 50 lb range
100 per 100 lb range
200 per 200 lb range
300 per 300 lb range
350 per 350 lb range
400 per 400 lb range
500 per 500 lb range
750 per 750 lb range
1K per 1000 lb range
1.5K per 1500 lb range
2K per 2000 lb range
2.5K per 2500 lb range
5K per 5000 lb range
8K per 8000 lb range
10K per 10000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.