Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico universali mini ad elevata precisione con diametro da 51 mm (2") ed installazione a doppio perno.

Serie LC203/LC213

LC203 Celle di carico universali mini ad elevata precisione | Serie LC203/LC213

LC203 Celle di carico universali mini ad elevata precisione

888,93 LC203-25

  • 1% di intercambiabilità per applicazioni di bilance.
  • Tenuta ermetica.
  • Involucro mini per supporti di prova ed installazioni complesse.
  • Struttura adatta ad impieghi gravosi.
  • Calibrazione a 5 punti.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

Le unità della serie LC203/LCM203 di OMEGA comprendono celle di carico mini di elevata precisione ed a basso profilo per usi industriali, proposte con un perno a ciascuna estremità per un facile montaggio in linea. La robusta struttura in acciaio resistente alla corrosione e gli estensimetri ad elevata precisione, le rendono adatte alla maggior parte delle applicazioni di pesatura industriali.

La LC203 è disponibile anche in configurazioni metriche, 0-100 a 0-50,000 N e cavi metrici. Si prega di consultare la documentazione relativa al LCM203 per i dettagli completi, o contattare il nostro ufficio tecnico per ulteriori informazioni.



CARATTERISTICHE.

Eccitazione: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: 2 mV/V ±1%.
Calibrazione a 5 punti (in trazione): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Linearità: ±0,15% FSO.
Isteresi: ±0,1% FSO.
Ripetibilità: ±0,05% FSO.
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Deviazione: da 0,025 a 0,075 mm
(da 0,001 a 0,003").
Classe di protezione: IP65.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -46 a 107 °C (da -50 a 225 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Zero: 0,006% FSO/°C.
Ampiezza: 0,009% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Ingresso in resistenza: min 350 Ω.
Resistenza in uscita: 350 ±10 Ω.
Costruzione: acciaio inox.
Dati elettrici: cavo schermato in PVC a 4 conduttori da 3 m .
Connettore abbinato LC213/LCM213: PT06F10-6S, venduto separatamente.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Con cavo di 3 m (10 ft)
  
LC203-25
888.93
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico, capacità 25 lb
  
LC203-50
888.93
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico, capacità 50 lb
  
LC203-100
846.31
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico, capacità 100 lb
  
LC203-200
846.31
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico, capacità 200 lb
  
LC203-300
888.93
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico, capacità 300 lb
  
LC203-500
846.28
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico, capacità 500 lb
  
LC203-1K
846.29
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico, capacità 1.000 lb
  
LC203-2K
893.85
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico, capacità 2.000 lb
  
LC203-2.5K
888.93
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico, capacità 2.500 lb
  
LC203-5K
893.85
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico, capacità 5.000 lb
  
LC203-8K
888.93
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico, capacità 8.000 lb
  
LC203-10K
846.31
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico, capacità 10.000 lb
Tipo a connettore --- Accoppiatori venduti separatamente
  
LC213-25
898.25
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico, capacità 25 lb, tipo a connettore
  
LC213-50
898.25
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico, capacità 50 lb, tipo a connettore
  
LC213-100
903.22
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico, capacità 100 lb, tipo a connettore
  
LC213-200
898.25
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico, capacità 200 lb, tipo a connettore
  
LC213-300
898.25
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico, capacità 300 lb, tipo a connettore
  
LC213-500
898.25
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico, capacità 500 lb, tipo a connettore
  
LC213-1K
855.16
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico, capacità 1000 lb, tipo a connettore
  
LC213-2K
898.25
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico, capacità 2000 lb, tipo a connettore
  
LC213-2.5K
903.22
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico, capacità 2.500 lb, tipo a connettore
  
LC213-5K
903.22
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico, capacità 5000 lb, tipo a connettore
  
LC213-8K
898.25
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico, capacità 8000 lb, tipo a connettore
  
LC213-10K
903.22
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico, capacità 10000 lb, tipo a connettore
Accessori e misuratori compatibili
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Presa per LC213
  
REC-012F
€51.00
Stock: 1 settimana
 
Testa di carico avvitabile per tutta la gamma
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 settimana
 
Misuratore a 4 cifre con funzione d'eccitazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
€910.63
Stock: 7 settimane
 
Misuratore a 6 cifre con funzione d'eccitazione
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt da 59 kΩ.
* Misuratori a 4 cifre.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Connector Style Seleziona da:
203 per Cable Style
213 per Connector Style

(2) Seleziona da:
25 per 25 lb range
50 per 50 lb range
100 per 100 lb range
200 per 200 lb range
300 per 300 lb range
350 per 350 lb range
400 per 400 lb range
500 per 500 lb range
750 per 750 lb range
1K per 1000 lb range
1.5K per 1500 lb range
2K per 2000 lb range
2.5K per 2500 lb range
5K per 5000 lb range
8K per 8000 lb range
10K per 10000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.