Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cella di carico in miniatura a trazione e compressione di diametro di 19 mm (0,75").

Serie LC201/LCM201

Celle di carico a trazione e compressione sub-mini di diametro di 19 mm (0,75"). | Serie LC201/LCM201

753,68 LC201-100

  • Involucro sub-mini per applicazioni di robotica, diametro 19 mm (0,75").
  • Doppi perni di montaggio per una facile installazione.
  • Fornito con calibrazione a 5 punti.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

La cella di carico LC201 subminiatura della serie di OMEGA è stata progettata per applicazioni in ambiente complesso dell'automazione industriale e della robotica. Con un diametro di soli 0,75 "(19 mm) e tutto in acciaio inox, può essere installata in impianti in piccole dimensioni e sopravvivere a condizioni difficili. L'LC201 offre elevata precisione ed affidabilità a lungo termine in una linea compatta in subminiatura.

La LC 201 è disponibile anche in configurazioni metriche, da 0-100 a 0-500 N e cavi metrici. Si prega di consultare le specifiche del LCM201 per i dettagli completi, o contattare il nostro ufficio tecnico per ulteriori informazioni ...



CARATTERISTICHE.

Eccitazione: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: 2 mV/V nominale.
Precisione: ±1,0% FSO, linearità, isteresi e ripetibilità combinate.
Calibrazione a 5 punti (in trazione): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -54 a 121°C (da -65 a 250°F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71°C (da 60 a 160°F).
Classe di protezione: IP54.
Effetti termici:
Zero: 0,018% FSO/°C.
Ampiezza: 0,018% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Ingresso in resistenza: min 360 Ω.
Resistenza in uscita: 350 ±10 Ω.
Costruzione: acciaio inox.
Dati elettrici: cavo schermato a
4 conduttori da 1,5 m (5') con scheda
di compensazione.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC201-25
LC201-25
753,68
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a trazione e compressione 25 lb
  
LC201-50
753,68
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico a trazione e compressione 50 lb
  
LC201-75
796,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a trazione e compressione 75 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC201-100
LC201-100
753,68
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico a trazione e compressione 100 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC201-300
LC201-300
753,68
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico a trazione e compressione 300 lb
Accessori e tester compatibili
  
REC-014F
€25.65
Stock: 1 settimana
 
Testa di carico avvitabile per tutta la gamma
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 settimana
 
Estensimetro a 4 cifre con funzione di eccitazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
€910.63
Stock: 7 settimane
 
Estensimetro a 6 cifre con funzione di eccitazione
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt da 59 kΩ.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.