Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel

LC1001-BP

Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel | LC1001-BP

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Models Available for Ranges From 500 to 300,000 pounds
  • For Use With Models LC1001 and LC1011 Load Cells
  • Nickel Plated Alloy Steel or Stainless Steel Construction
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Omega's LC1000 Series base plates provide an ideal method of mounting the LC1001 and LC1011 compression load cells. They are made from hardened plated steel or Stainless Steel for harsh environments.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC1000-BP4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 500-50,000 lb load cells
LC1000-BP6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 100,000 lb load cells
LC1000-BP8
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 200,000 lb load cells
LC1000-BP9
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 300,000 lb load cells
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order stainless steel base plates add suffix "-SS" to model number. Consult Engineering for price and availability.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.