Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pipette Aid

LAB-378860000

Pipette Aid | LAB-378860000

Pipette Aid

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

This pipette aid is used by squeezing, then releasing the bulb to draw fluid into the pipette. The pipette aid is then removed, and the pipette top quickly covered with a gloved finger to control and release fluid. The bulb is Vikem® vinyl with a tapered polyethylene chuck for quick removal when pipette is filled. 6 per pack.

Dimensions: 5 dia x 10 cm H (1.9 x 3.9")
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.