Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

LA-13

Water Leak Alarm | LA-13

Water Leak Alarm

57,39 LA-13

1 anno di garanzia
  • Battery Powered Sensors Can Be Placed Anywhere
  • Stainless Steel Sensors
  • Alarm >80 dB Loud That Runs for 3 Days
  • Low-Battery Indication
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LA-13 portable water leak alarm can prevent potential water damage by keeping it anywhere water is a potential danger. Each sensor can be placed in an upright or flat position near the base of potential water leaks.
The LA-13 can be placed near plumbing, sinks, aquariums, sump pumps, refrigerators, dishwashers, toilets, water heaters, basements, washing machines and garages.

SPECIFICATIONS
Dimension: 79.4 x 66.7 x 22.2 mm (31/8 x 25/8 x 7/8")
Power Supply: 9 V battery (included)
Weight: Approximately 136 g (0.3 lb) with battery included
Alarm: 110 dB
Alarm Time: 3 days
Sensors: Stainless steel
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LA-13
57,39
Stock: 1 settimana
 
Water leak alarm
Accessories
MN1604
€3.46
Stock: In magazzino
 
Extra 9 V alkaline battery
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.