Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Coiled Finned Elements for Round Ductwork

KSEF Series

Heater for Round Ductwork | KSEF Series

Heater for Round Ductwork

413,61 KSEF-24/120V

  • Rugged, Reliable, Premium Quality
  • Preformed Circular Finned Strip Units for Round Ducts
  • 1950 to 5000 Watts
  • 120 and 240 Volt Units
  • Excellent Heat Transfer Capabilities
Trattamento di aria e riscaldatori per condotte - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

FEATURES
KSEF Series is open construction; requires mounting brackets to be fabricated by user.
Elements may be nested inside of each other, with adequate clearance.
Controls. For thermostatic control (AR thermostat) and overheat protection (Type ARC), see Controls Section P.
Alloy wire or bus bar should be used for power connections, (see Section Q)

APPLICATION
Heating moving air or gas in a round duct.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.



Model No. Watts W/in2 Dimensions cm (in) Wt.
(lb)
A B
Type KSEF — Rust-Resistant Iron Sheath
KSEF-24/*19502722.5 (8 7/8)15.6 (6 1/8)3
KSEF-30/*25002627.3 (10 3/4)20.3 (8)4
KSEF-36/24031002731.8 (12 1/2)24.4 (9 3/4)5
KSEF-43/24037002657.2 (14 1/2)29.8 (11 3/4)6
Type KSEF — Monel Sheath
KSEF-240M/*19502722.5 (8 7/8)15.6 (6 1/8)3
KSEF-300M/*25002627.3 (10 3/4)20.3 (8)4
KSEF-360M/24031002731.8 (12 1/2)24.4 (9 3/4)5
KSEF-430M/24037002657.2 (14 1/2)29.8 (11 3/4)6
KSEF-480M/24040002541.3 (16 1/4)34.3 (13 1/2)7
KSEF-540M/24045002546.4 (18 1/4)39.4 (15 1/2)8
KSEF-640M/24050002354.9 (21 5/8)47.9 (18 7/8)10
/* Specify voltage, insert 120 for 120 Vac or 240 for 240 Vac.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage.
OMEGALUX can supply other sizes and ratings. Call sales at 1-800-826-6342
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
KSEF-24/240V
495,32
Stock: 5 settimane
 
Air Duct Heater, 1950 W, 240 V
KSEF-30/240V
579,59
Stock: 5 settimane
 
Air Duct Heater, 2500 W, 240 V
KSEF-360M/240V
1.328,00
Stock: 7 settimane
 
Air Duct Heater, 3100W, 240V

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.