Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sonde con termocoppia Super OMEGACLADTM XL

Sonde con termocoppia Super OMEGACLADTM XL |

Sonde con termocoppia Super OMEGACLADTM XL

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Tecnologia delle termocoppie OMEGA solo per calibrazioni K e N.
  • Deriva di temperatura straordinariamente stabile, inferiore a 2,8 °C in 25 settimane.
  • Migliori prestazioni con dimensioni più piccola: una sonda da 0,8 mm resiste a 815 °C per 3 anni.
  • Durata della sonda fino a 10 volte maggiore dei dispositivi concorrenti*.
  • Resiste a temperature fino a 1335 °C.
  • Mating Connettore venduto separatamente.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

OMEGA presenta la famiglia di termocoppie in Super OMEGACLADTM XL, la più recente ed esclusiva innovazione nella tecnologia delle termocoppie. Prodotte utilizzando processi all'avanguardia per l'isolamento minerale (MI) del cavo della termocoppia e delle sonde a termocoppia, questi sensori di temperatura offrono le massime prestazioni anche con diametri estremamente piccoli. I dispositivi resistono a carbocementazione, ossidazione e clorurazione negli ambienti più difficili.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di codici sono riportati di seguito. Per ulteriori configurazioni vedere il costruttore di numero di parte sotto questa tabella.
KMQXL-IM050U-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda termocoppia tipo K, 0,5 mm di diametro, 150 mm di lunghezza, giunzione isolata
KMQXL-IM050G-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda termocoppia tipo K, 0,5 mm di diametro, 150 mm di lunghezza, giunzione a terra
KMQXL-IM100U-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda termocoppia tipo K, 1,0 mm di diametro, 300 mm di lunghezza, giunzione isolata
KMQXL-IM300U-150
36.09
Stock: 1 settimana
 
Sonda termocoppia tipo K, 3,0 mm di diametro, 150 mm di lunghezza, giunzione isolata
KMQXL-IM300E-300
51.07
Stock: 4 settimane
 
Sonda termocoppia tipo K, 3,0 mm di diametro, lunghezza di 300 mm, esposto giunzione
NMQXL-IM300U-300
59.20
Stock: 4 settimane
 
Sonda di termocoppia tipo N, 3,0 mm di diametro, lunghezza di 300 mm, giunzione isolata
NMQXL-IM300G-150
55.27
Stock: 3 settimane
 
Sonda di termocoppia tipo N, 3,0 mm di diametro, lunghezza 150mm, giunzione con messa a terra
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.