Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Hand-held Probes

KHXL and NHXL

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Hand-held Probes | KHXL and NHXL

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Super Accurate, Super Stable, Super Value
  • For Use Up to 1335°C
  • Excellent Long Term Stability at High Temperatures
  • Low Thermal Drift
  • Nickel-Chrome Based Super OMEGACLAD™ Sheathing Provides Excellent High Temperature Performance
  • Excellent Oxidation, Carburisation and Chlorination Resistance
  • Made from Class 1 Tolerance MI Cables
  • Probes Individually Pressure and Insulation Tested
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



Super OMEGACLAD™ XL Probes are an excellent choice for high temperature measurement. They provide very low drift at high temperatures as compared to conventional Inconel and Stainless Steel sheathed probes. They are available in both K and N thermocouple calibrations. Omega offers probes in a variety of styles.
See the Related Links section at the bottom of this page for addtional models.


Utility Handle Probes in Super OMEGACLAD™ XL Sheaths
IEC Colour Code Sheath
Dia.
(mm)
Model Number
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Super OMEGACLAD™ XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
KHXL-IM15(*)-RSC-(**)
KHXL-IM30(*)-RSC-(**)
KHXL-IM45(*)-RSC-(**)
KHXL-IM60(*)-RSC-(**)
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
Super OMEGACLAD™ XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NHXL-IM15(*)-RSC-(**)
NHXL-IM30(*)-RSC-(**)
NHXL-IM45(*)-RSC-(**)
NHXL-IM60(*)-RSC-(**)
Probes are available in 150, 300, and 600 mm. 150 and 300 mm probes are priced the same.
Contact Sales for prices on additional lengths.
*  Specify junction type: G (Grounded), E (Exposed), or U (Insulated.)
** Specify length in millimetres (150 mm, 300 mm, or 600 mm.
Ordering Example, KHXL-IM60G-RSC-300, Utility Handle Probe, Type K (CHROMEGA™-ALOMEGA™),
SUPER OMEGACLAD™ XL sheath, 6 mm O.D., grounded junction, 300 mm length, supplied with a miniature thermocouple plug.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
KHXL-IM60U-RSC-300
75.26
Stock: 4 settimane
 
K thermocouple probe, 6.0 mm diameter, insulated junction, 300mm length
KHXL-IM60U-RSC-600
84.62
Stock: In magazzino
 
K thermocouple probe, 6.0 mm diameter, insulated junction, 600mm length
KHXL-IM30G-RSC-300
70.74
Stock: 1 settimana
 
K thermocouple probe, 3.0 mm diameter, grounded junction, 300mm length
KHXL-IM30G-RSC-600
77.11
Stock: 1 settimana
 
K thermocouple probe, 3.0 mm diameter, grounded junction, 600mm length
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) KHXL-IM60U-RSC-300 Super OMEGACLAD XL Utility Handle Probe, 6.0 mm diameter sheath, K Calibration, 300 mm length., €75.26

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Calibration Seleziona da:
K per K thermocouple
N per N thermocouple

(2) Probe Diameter Seleziona da:
15 per 1.5 mm
30 per 3.0 mm
45 per 4.5 mm
60 per 6.0 mm

(3) Junction Style (see note above for help selecting junction style) Seleziona da:
G per grounded junction
U per insulated junction
E per exposed junction

(4) Probe Length Seleziona da:
150 per 150 mm length
300 per 300 mm length
450 per 450 mm length
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.