Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Kapton® Heater Kit - Discontinued

KH-KIT-EFH-15001

kapton insulated flexible heaters | KH-KIT-EFH-15001

kapton insulated flexible heaters

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Withstands Temperature Extremes from -200 to 200ºC
  • Excellent Tensile Strength and Tear Resistance
  • Low Out-Gassing
  • Wattage of 2.5, 5, or 10 W/in
  • Small, Flexible Radius (0.8 mm Minimum)
  • Chemically Resistant to Many Solvents and Oils
  • Comes with Pressure Sensitive Adhesive Backing
  • 115 or 230 Vac
  • Multiple Wattage Heaters and Profiled Watts
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The KH-KIT series has been discontinued. Please see the KHA-KIT as a possible alternative or contact our Sales department.

Click on this link if you need more information about Silicone heater elements or general information about industrial heater elements.

CURRENT RATING TABLE
Recommended Leads:
Wire Dia. (mm) Max Current(A)
0.32
1.25
0.4
1.25
0.5
3.16
0.6
5
0.8
10
1.0
15
1.3
15
1.6
20
A PTFE-insulated lead wire is recommended for energising the heater. Use heater wattage chart along with current rating table to determine the recommended lead-wire conductor diameter.
The Kapton® heater kit contains thin and flexible heaters with adhesive backing to conform to practically any flat or curved surface. With 15 different shapes, this kit can suit almost any application. Heater configurations are outlined on a 300mm square sheet, with line markings for easy selection and cutout. When used in combination, these heaters can provide a number of resistances and wattages. Leads can be soldered on or connected with alligator clips.

SPECIFICATIONS
Thickness: 0.203 mm (0.008")
Maximum Operating Temperature:
    Kapton®: 200°C (392°F)
    Adhesive Backing(Continuous Use): 149°C (300ºF)
    Adhesive Backing (Short Time Periods): Up to 232°C (450°F)
Dielectric Strength: 1000 Vac min


Size (mm) Resistance
(Ω)
Watts (12V) Amps Watts (28V) Amps Watts (115V) Amps Watts (230V) Amps
12.7 x 50.8 8.8 16.4 1.4 89.1 3.2 1502.8 13.1 6011.4 26.1
19 x 63.5 23.5 6.1 0.5 33.4 1.2 562.8 4.9 2251.1 9.8
19 x 82.6 33.2 4.3 0.4 23.6 0.8 398.3 3.5 1593.4 6.9
25.4 x 25.4 11 13.1 1.1 71.3 2.5 1202.3 10.5 4809.1 20.9
25.4 x 76.2 40 3.6 0.3 19.6 0.7 330.6 2.9 1322.5 5.8
25.4 x 152.4 105.9 1.4 0.1 7.4 0.3 124.9 1.1 499.5 2.2
38 dia 32.8 4.4 0.4 23.9 0.9 403.2 3.5 1612.8 7
38 x114 120.3 1.2 0.1 6.5 0.2 109.9 1 439.7 1.9
38 x 203 252 0.6 0 3.1 0.1 52.5 0.5 209.9 0.9
51 Dia. 56.4 2.6 0.2 13.9 0.5 234.5 2 937.9 4.1
51 x 76 103.7 1.4 0.1 7.6 0.3 127.5 1.1 510.1 2.2
63.5 x 31.75 42.8 3.4 0.3 18.3 0.7 309 2.7 1236 5.4
63.5 x 63.5 108.6 1.3 0.1 7.2 0.3 121.8 1.1 487.1 2.1
76 Dia. 169 0.9 0.1 4.6 0.2 78.3 0.7 313 1.4
76 x 76 153.7 0.9 0.1 5.1 0.2 86 0.7 344.2 1.5
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KH-KIT-EFH-15001
KH-KIT-EFH-15001
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kapton® flexible heater sample kit
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.