Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

General Purpose Miniature Probes with Miniature Connector, JTSS-HH, KTSS-HH, ETSS-HH, TTSS-HH

xTSS-HH Series

General Purpose Miniature Probes with Miniature Connector, JTSS-HH, KTSS-HH, ETSS-HH, TTSS-HH | xTSS-HH Series

56,82 JTSS-HH

  • Made from Special Limits of Error Wire
  • Works Great with Handheld Instruments
  • 6" Length Standard †
  • 1 /8 " OD Stainless Steel Sheath
  • Molded Junction Rated to 220°C (425°F)
  • Color-Coded to Calibration
  • 12" Retractable Cable Expands to 48"
  • SMP Male Connector Termination
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermocouple probes work on this link.

The molded miniature probe conveniently plugs directly in to most handheld thermocouple meters. The color-coded retractable cable will stretch from 12" to 48". Ideal for use with handheld meters, the grounded junction probes are also suited for applications with benchtop meters and with oscillating machines. Available in calibration codes J, K, T and E.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con JTSS-HH
JTSS-HH
56,82
Stock: 1 settimana
 
J Thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KTSS-HH
KTSS-HH
56,82
Stock: 1 settimana
 
K Thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ETSS-HH
ETSS-HH
57,87
Stock: 1 settimana
 
E Thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TTSS-HH
TTSS-HH
57,87
Stock: 4 settimane
 
T Thermocouple
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Hot end junctions are grounded. Other lengths are available, consult Sales Department
Esempio di Ordinazione: (1) TTSS-HH General Purpose Mini Probe, Type, €57,87  plus (1) TTSS-HH General Purpose Mini Probe, Type, €57,87, €57,87 + 57,87 = €115,74
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.