Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sonde a termocoppia con pratica impugnatura. Guaina in AISI 304 o Inconel.

Sonde a termocoppia con pratica impugnatura. |

Sonde a termocoppia con pratica impugnatura.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Impugnatura in plastica stampata classificata per 220 °C.
  • Cavo retraibile con ottimo mantenimento della forma, espandibile fino a 1,5 m.
  • Connettore mini per termocoppia, utilizzabile con i termometri portatili.
  • Lunghezze standard di 300, 450 e 600 mm, disponibili lunghezze personalizzate.
  • Sonda RTD in aggiunta, tipo PR-16 (vedere a pagina 94).
  • Guaine in AISI 304, 310, 316, 321, Inconel o Super OMEGACLADTM XL.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

L'impugnatura è fusa sulla guaina della sonda e comprende cavo e connettore mini.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
KHSS-IM30G-RSC-600
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo K, giunzione con messa a terra, diametro di 3 mm, lunghezza di 600mm, guaina in acciaio inox
KHSS-IM45E-RSC-300
69.17
Stock: 4 settimane
 
Tipo K, giunzione esposta, diametro di 4,5 mm, lunghezza di 300mm, guaina in acciaio inox
KHXL-IM45G-RSC-300
73.93
Stock: 4 settimane
 
Tipo K, giunzione con messa a terra, diametro di 4,5 mm, lunghezza di 300mm, guaina SuperOMEGACLAD XL
KHXL-IM60U-RSC-600
84.62
Stock: In magazzino
 
Tipo K, giunzione isolata, diametro di 6 mm, lunghezza di 600mm, guaina SuperOMEGACLAD XL
KHIN-IM60U-RSC-600
91.42
Stock: 4 settimane
 
Tipo K, giunzione isolata, diametro di 6 mm, lunghezza di 600mm, guaina di Inconel
THSS-IM30U-RSC-300
78.70
Stock: 4 settimane
 
Tipo T, giunzione isolata, diametro di 3 mm, lunghezza di 300mm, guaina di acciaio inox
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare il tipo di giunzione: E?(esposta), G?(connessa a terra), o U?(isolata). Nota: Rivestimento PFA disponibile, con impugnatura non saldata. Ordinare il codice standard con il suffisso "-PFA" per il costo aggiuntivo, 200 °C massimo ** Per la massima temperatura e stabilità nominale, cambiare "SS" o "IN" in "XL" per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.