Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Scatola sommatoria per celle di carico multiple.

JBOX-4-ET

Scatola sommatoria per celle di carico multiple. | JBOX-4-ET

Scatola sommatoria per celle di carico multiple.

486,33 JBOX4-ET

  • Acciaio inox per impieghi gravosi.
  • Involucro sigillato con guarnizione.
  • Trim di eccitazione per una semplice configurazione.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La scatola sommatoria per celle di carico (nota anche come J-box) accetta ingressi da celle di carico multiple e ne combina le uscite in un'unica che rappresenta il carico totale. Tutte le celle di carico devono avere la stessa capacità ed uscite comprese nel 3,2% di ciascuna. Per variazioni maggiori è necessario aggiungere dei resistori. Le celle di carico trimmate allo 0,25% di intercambiabilità o che hanno tolleranze di uscita inferiori a ±3,2% funzioneranno senza resistori aggiuntivi.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con JBOX4-ET
JBOX4-ET
486,33
Stock: 6 settimane
 
Regolazione dell'eccitazione; somma di 2, 3 o 4 celle di carico
  
JBOX4-ST
486,33
Stock: 6 settimane
 
Regolazione del segnale; somma di 2, 3 o 4 celle di carico
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) JBOX4-ET Scatola sommatoria in acciaio inox con funzione di regolazione dell'eccitazione, €486,33
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.