Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie non rivestite di calibro ridotto.

Serie IRCO, CHAL, P10R, P13R

IRCO_CHAL_P13R_P10R Termocoppie non rivestite  di calibro ridotto. | Serie IRCO, CHAL, P10R, P13R

33,43 CHAL-005

  • Risposta rapida
  • Diametri fino a 0,05 mm
  • Precisione elevata
  • Misurazione del Pin-Point
  • Bassa conduttività termica
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

Note importanti per l'ordine.
Termocoppie in metallo base.
I prezzi vengono forniti per lunghezze di 300 mm. Altri dimensioni e lunghezze sono disponibili su ordinazione speciale. Una lunghezza di 300 mm corrisponde a un circuito di 600 mm. Per ordinare lunghezze dei conduttori maggiori per calibrazioni del metallo di base di 0,125 mm o superiori, c'è un sovrapprezzo rispetto alla confezione da 300 mm. Sono disponibili altri diametri del filo per il tipo N. Verificare con l'ufficio commerciale.
Termocoppie in platino/rodio
I prezzi vengono forniti per lunghezze di 150 mm. Altri dimensioni e lunghezze sono disponibili su ordinazione speciale. Una lunghezza di 150 mm corrisponde a un circuito di 300 mm.

CARATTERISTICHE
Le termocoppie OMEGA™ a calibro ridotto vengono utilizzate ogni qualvolta sono necessarie misure della temperatura veloci ed accurate. I diametri di cavo sottile permettono misure accurate della temperatura senza alterare la temperatura di base del corpo in cui è effettuata l'installazione, mantenendo il trasferimento di calore tramite i condutori al minimo. La giunzione sottile consente anche un accurato "pin-pointing" dei valori misurati. Esse sono disponibili in diametri di cavo che vanno da mm 0,05 a 0,81 mm. Tutte le termocoppie a calibro ridotto sono costituite da materiali accuratamente selezionati. Per garantire coerenti proprietà termoelettriche, ogni confezione contiene termocoppie fatte da coppie di cavo abbinate entro lo stesso numero di lotto. Quando specificato, diverse confezioni di termocoppie fatte dallo stesso lotto possono essere fornite senza costi aggiuntivi.

Mentre la risposta della termocoppia è una funzione del mezzo di sommersione, diametro del cavo, livello di temperatura e tipo di lega, è possibile utilizzare la tabella 2 come guida per confrontare le termocoppie con varie dimensioni di cavo.

Massima Temperatura di Esercizio (Tablella 1)
Termoccoppia
Tipo
 0.13 mm   0.38 mm   0.51 mm   0.81 mm 
J** 315°C 371°C 371°C 482°C
K 593°C 871°C 871°C 982°C
N 593°C 871°C 871°C 982°C
T 149°C 204°C 204°C 260°C
E 315°C 426°C 426°C 593°C
R,S - - 1450°C 1450°C
B - - 1700°C 1700°C
** Non esporre ad atmosfere ossidanti.
La tabella 1 elenca le temperature massime di esercizio per le esposizioni a lungo termine delle termocoppie a cavo nudo. Per tempi di esposizione molto breve, le temperature delle termocoppie a calibro ridotto possono essere alte come le temperature ammissibili per le termocoppie con diametro 0,8 mm.

Tempo di Risposta della Termocoppia* (Tabella 2)
Diam. Cavo
mm
Aria Ferma
 427°C/38°C 
 Aria 18 m/sec 
427°C/38°C
Acqua Ferma
 93°C/38°C 
0.125 1.0 sec 0.08 sec 0.04 sec
0.381 10.0 sec 0.80 sec 0.40 sec
0.75 40.0 sec 3.2 sec 1.6 sec

* La costante di tempo è definita come il tempo richiesto per raggiungere il 63,2% di un cambiamento istantaneo di temperatura. I dati per la tabella 2 sono ottenuti misurando il tempo necessario a una termocoppia di tipo J a calibro ridotto per raggiungere il 63,2% della sua temperatura finale quando la giunzione è esposta alternativamente a due livelli di temperatura diversi. In questo caso, la costante di tempo è stata misurata per esposizioni tra 427° C e 38° C in aria e tra 93° C e 38° C in acqua.

Esempi dei modelli più popolari sono indicati nella tabella "Ordinare" che segue. Esistono molti altri modelli disponibili, si prega di usare il "Generatore di Codice Prodotto" qui sotto, per conoscere il prezzo e la disponibilità del modello specifico desiderato e per ordinarlo on-line.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Termocoppie di tipo K a fili scoperti (pacchetto da 5)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-002
CHAL-002
75.35
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K a fili scoperti, sguainata, diametro 0,05 millimetri, lungo 300 millimetri
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-003
CHAL-003
75.35
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K a fili scoperti, sguainata, diametro 0,075 millimetri, lungo 300 millimetri
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-005
CHAL-005
33.43
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K a fili scoperti, sguainata, diametro 0,125 millimetri, lungo 300 millimetri
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-010
CHAL-010
33.43
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K a fili scoperti, sguainata, diametro 0,25 mm, lunghezza 300 millimetri
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-020
CHAL-020
33.43
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo K a fili scoperti, sguainata, diametro di 0,5 mm, lunghezza 300 millimetri
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-032
CHAL-032
33.43
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo K a fili scoperti, sguainata, diametro 0,8 mm, lunghezza 300 millimetri
Termocoppie di tipo T a fili scoperti (pacchetto da 5)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con COCO-015
COCO-015
34.04
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo T a fili scoperti, sguainata, diametro 0,38 millimetri, lunghezza 300 millimetri
Termocoppie di tipo J a fili scoperti (pacchetto da 5)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IRCO-003
IRCO-003
76.37
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia tipo J a fili scoperti, sguainata, diametro 0,075 millimetri, lunghezza 300 millimetri
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IRCO-010
IRCO-010
33.24
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo J a fili scoperti, sguainata, diametro 0,25 mm, lunghezza 300 millimetri
Termocoppie di tipo R a fili scoperti (fornite individualmente)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con P13R-002
P13R-002
66.90
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo R a fili scoperti, sguainata, diametro 0,05 millimetri, lunghezza 150mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con P13R-005
P13R-005
89.98
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo R a fili scoperti, sguainata, diametro 0,125 millimetri, lunghezza 150mm
Termocoppie di tipo S a fili scoperti (fornite individualmente)
  
P10R-008
149.57
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo S a fili scoperti, sguainata, diametro 0,2 mm, lunghezza 150mm
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Tipo di termocoppie Seleziona da:
CHAL per tipo K
COCO per tipo T
IRCO per tipo J
OPON per tipo N
CHCO per tipo E
P13R per tipo R
P10R per tipo S
P30R per tipo B

(2) Diametro del cavo elettrico Seleziona da:
002 per diametro da 0.050mm (0.002")
003 per diametro da 0.075mm (0.003")
005 per diametro da 0.125mm (0.005")
008 per diametro da 0.2mm (0.008") solo per R e S
010 per diametro da 0.25mm (0.010")
015 per diametro da 0.38mm (0.015")
020 per diametro da 0.5mm (0.020")
032 per diametro da 0.81mm (0.032")
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.