Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasduttori I/P mini e regolatori elettronici della pressione dell'aria.  

Serie IP610

Trasduttori I/P mini e regolatori elettronici della pressione dell'aria. | Serie IP610

494,00 IP610-X30

CE
  • CE Compliant

  • Dimensioni compatte per il montaggio ad alta densità.
  • Involucro NEMA 4X (IP65).
  • Alimentazione da circuito da 4 a 20 mA.
  • Cablaggio dei conduttori da canalina o DIN.
  • Montaggio standard da parete o pannello.
  • Kit di montaggio su guida DIN opzionale.
  • Porte di ingresso/uscita anteriori e posteriori.
  • Regolazioni esterne per zero ed ampiezza.
Valvole , regolatori e convertitori I / P - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Questo strumento economico fornisce una regolazione di precisione della pressione dell'aria per attuatori, valvole, posizionatori e altri elementi di controllo finale. Un amplificatore di volume integrato fornisce elevata capacità di flusso, aumentando la velocità di controllo in applicazioni critiche. Scelte multiple per il cablaggio e luci: semplificare l'installazione rendendola immediata. Installazione a muro come standard nonchè a pannello o su tubi, con il kit di montaggio su guida DIN opzionale adesso disponibile.

Codice prodotto Intervallo
(psi)
Precisione Resistenza Consumo
Aria
Pressione
fornita
(psi)
Capacità
di flusso
IP610-X15 da 3 a 15 ±1.0% ampiezza 180 Ω 1.8 scfh @
intervallo medio
da 20 a 100 4.5 scfm @ 25 psig
12 scfm @ 100 psig
IP610-X27 da 3 a 27 ±1.0% ampiezza 240 Ω 1.8 scfh @
intervallo medio
da 32 a 100 4.5 scfm @ 25 psig
12 scfm @ 100 psig
IP610-X30 da 6 a 30 ±1.0% ampiezza 240 Ω 1.8 scfh @
intervallo medio
da 35 a 100 4.5 scfm @ 25 psig
12 scfm @ 100 psig
IP610-X60 da 2 a 60 ±2.5% ampiezza 245 Ω 1.8 scfh @
intervallo medio
da 65 a 150 12 scfm @ 100 psig
IP610-X120 da 3 a 120 ±2.5% ampiezza 280 Ω 1.8 scfh @
intervallo medio
da 125 a 150 20 scfm @ 150 psig
IP610-30 da 0 a 30 ±2.5% ampiezza 290 Ω 6.0 scfh @
intervallo medio
da 35 a 100 12 scfm @ 25 psig
20 scfm @ 150 psig
IP610-60 da 0 a 60 ±2.5% ampiezza 300 Ω 6.0 scfh @
intervallo medio
da 65 a 150 12 scfm @ 25 psig
20 scfm @ 150 psig
IP610-120 da 0 a 120 ±2.5% ampiezza 315 Ω 6.0 scfh @
intervallo medio
da 125 a 150 12 scfm @ 25 psig
20 scfm @ 150 psig



CARATTERISTICHE.

Approvazioni degli enti di controllo: classificati a sicurezza intrinseca FM e CSA.
IP610/IP710: classe I, II, III, Div. 1, Gruppi C, D, E, F e G.
IP610-D/IP710-D: classe I, Div. 1, Gruppi C e D.
Segnale in ingresso: alimentazione da circuito da 4 a 20 mA.
Precisione: include linearità, isteresi e ripetibilità; vedere la tabella.
Sensibilità della pressione di mandata: 0,1% dell'ampiezza per psi (±0,02% per unità a base zero).
Effetto RFI/EMI: 0,5% della variazione di ampiezza della pressione di uscita secondo En 61000-4-3:1998, Amendment 1, Performance Criterion A.
Sensibilità della pressione di mandata: 0,1% dell'ampiezza per psi (±0,02% per unità a base zero).
Consumo d'aria: 1,8 SCFH (tipico); 6,0 SCFH per unità a base zero.
Limiti di temperatura:
IP610: da -30 a 65 °C (da -20 a 150 °F).
IP710: da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F).
Aria di mandata: aria per strumenti pulita, secca, priva di olio e filtrata a 40 micron.
Porte di pressione: ¼ FNPT.
Collegamento elettrico: connettori ½ FNPT da canalina o DIN 43560.
Montaggio: diretto a parete, a pannello o su guida DIN (opzionale).
Materiali.
Alloggiamento: alluminio trattato al cromo con rivestimento epossidico, classificazione NEMA 4X (IP65).
Elastomeri: Buna-N.
Trim: acciaio inox ed ottone zincato.
Peso:
IP610: 590 g (1,3 lb) o 770 g (1,7 lb) per unità a base zero.
    IP710: 370 g (0,8 lb).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IP610-X15
IP610-X15
494,00
Stock: 6 settimane
 
Convertitore I / P da 3 ÷ 15 psi con terminazione a condotto
  
IP610-X27
475,12
Stock: 1 settimana
 
Convertitore I / P da 3-27 psi con terminazione a condotto
  
IP610-X30
494,00
Stock: 2 settimane
 
Convertitore I / P da 6-30 psi con terminazione a condotto
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IP610-X60
IP610-X60
494,00
Stock: 2 settimane
 
Convertitore I / P da 2-60 psi con terminazione a condotto
  
IP610-X120
477,75
Stock: 6 settimane
 
Convertitore I / P da 3-120 psi con terminazione a condotto
  
IP610-030
546,68
Stock: 1 settimana
 
Convertitore I / P 0-30 psi con terminazione a condotto
  
IP610-060
546,68
Stock: 1 settimana
 
Convertitore I / P 0-60 psi con terminazione a condotto
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IP610-0120
IP610-0120
546,68
Stock: 3 settimane
 
Convertitore I / P 0-120 psi con terminazione a condotto
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IP610-X15-D
IP610-X15-D
507,17
Stock: 1 settimana
 
Convertitore I / P 3 ÷ 15 psi con connettore DIN
  
IP610-X27-D
507,17
Stock: 6 settimane
 
Convertitore I / P 3-27 psi con connettore DIN
  
IP610-X30-D
507,17
Stock: 1 settimana
 
Convertitore I / P 6-30 psi con connettore DIN
  
IP610-X60-D
507,17
Stock: 6 settimane
 
Convertitore I / P 2-60 psi con connettore DIN
  
IP610-X120-D
464,40
Stock: 6 settimane
 
Convertitore I / P 3-120 psi con connettore DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IP610-030-D
IP610-030-D
547,82
Stock: 1 settimana
 
Convertitore I / P 0-30 psi con connettore DIN
  
IP610-060-D
566,45
Stock: In magazzino
 
Convertitore I / P 0-60 psi con connettore DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IP610-0120-D
IP610-0120-D
566,45
Stock: In magazzino
 
Convertitore I / P 0-120 psi con connettore DIN
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IP610-DM
IP610-DM
€14.25
Stock: 1 settimana
 
Adattatore per l'installazione su guida DIN
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con staffa di montaggio e manuale utente.
Per ordinare con connettore DIN, aggiungere il suffisso "-D" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.