Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sonde ipodermiche e ipodermiche mini con elementi a termocoppia e a RTD.

Sonde ipodermiche e ipodermiche mini con elementi a termocoppia e a RTD. |

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

Le sonde di temperatura ad ago ipodermico OMEGA™ sono progettate per applicazioni di ricerca in ambito industriale, di laboratorio, di produzione e chimico. Sono disponibili cinque tipi di sonda con diametri da 0,2 a 1,65 mm. I modelli HYP0, HYP1 e HYP2 sono dotati di elemento termocoppia di tipo T (rame-costantana), mentre il modello HYP3 è disponibile nelle calibrazioni J, K, T o E, e il modello HYP4 è dotato di RTD in platino da 100 Ω (a = 0,00385).
Il modello HYP0 è una sonda ipodermica mini con diametro 0,2 mm. Il modello HYP1 ha un diametro esterno di 0,3 mm e può essere sterilizzata in autoclave a vapore a temperature fino a 160°C. I modelli HYP3 e HYP4 sono sonde industriali dotate rispettivamente di elementi termocoppia e RTD.
La sonda ipodermica mini HYP0 con ago di soli 0,2 mm di diametro assicura la minima probabilità di disturbare la zona circostante il punto di inserimento. Le tecniche di micro-produzione con microscopio binoculare consentono di offrire una termocoppia di tipo T (rame-costantana) estremamente piccola, installata in un ago ipodermico in acciaio inox da 0,2 mm di diametro e 25 mm di lunghezza. Il modello HYP0 assicura la risposta più rapida tra le sonde ipodermiche ed è classificato per operare a una temperatura costante di 200°C. La sonda è dotata di cavi da 1,5 m con isolamento in PFA e spina tipo SMP mini.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modello HYP-0
Modello HYP-1
Modello HYP-2
  
HYP2-21-1-1/2-E-G-48-OST-M
162.02
Stock: In magazzino
 
Sonda termocoppia modello HYP-2, termocoppia tipo E
  
HYP2-21-1-1/2-J-G-48-OST-M
165.01
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-2, termocoppia tipo J
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
HYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
165.01
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-2, termocoppia tipo K
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
165.01
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-2, termocoppia tipo T
Modello HYP-0
  
HYP3-16-1-1/2-E-G-48-RP
171.86
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-3, termocoppia tipo E, giunzione con messa a terra
  
HYP3-16-1-1/2-E-U-48-RP
171.86
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-3, termocoppia tipo E, giunzione senza messa a terra
  
HYP3-16-1-1/2-J-G-48-RP
168.97
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-3, termocoppia tipo J, giunzione con messa a terra
  
HYP3-16-1-1/2-J-U-48-RP
171.86
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-3, termocoppia tipo J, giunzione senza messa a terra
  
HYP3-16-1-1/2-K-G-48-RP
168.97
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-3, termocoppia tipo K, giunzione con messa a terra
  
HYP3-16-1-1/2-K-U-48-RP
168.97
Stock: 1 settimana
 
Sonda termocoppia modello HYP-3, termocoppia tipo K, giunzione senza messa a terra
  
HYP3-16-1-1/2-T-G-48-RP
171.86
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-3, termocoppia tipo T, giunzione con messa a terra
  
HYP3-16-1-1/2-T-U-48-RP
175.24
Stock: 7 settimane
 
Sonda termocoppia modello HYP-3, termocoppia tipo T, giunzione senza messa a terra
Modello 4
  
HYP4-16-11/2-100-EU-48-RP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda RTD modello HYP-4
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Tutte le sonde sono state progettate esclusivamente per scopi di ricerca industriale, di laboratorio, di produzione e chimica. Non sono concepite per utilizzo medico o su essere umani. OMEGA non si assume alcuna responsabilità qualora questi prodotti vengano impiegati per scopi medici o su esseri umani o per qualsiasi altro loro utilizzo improprio.
Per cavi conduttori di lunghezza superiore a 1,2 m, aggiungere il costo aggiuntivo al metro e modificare il codice del modello.
Per aggiungere una spina MPT-U mini a 3 poli, aggiungere il suffisso "-MTP-M" per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.