Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitori di umidità relativa/temperatura, modelli per montaggio a parete o a pannello, in condotto e con sonda remota con display integrati opzionali.

HX93AC (senza display)

Trasmettitori di umidità relativa/temperatura. | HX93AC (senza display)

Trasmettitori di umidità relativa/temperatura.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Uscita da 4 a 20 mA o da 0 a 1 V CC per UR e temperatura.
  • Involucro inattaccabile.
  • Preciso fino al 2,5% UR e 0,6 °C.
  • Nuovi modelli con display incorporato per indicare umidità e temperatura.
  • Kit per il montaggio in condotto incluso con i modelli per montaggio in condotto e con sonda remota.
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I trasmettitori della serie HX93DA e HX93A forniscono il controllo dell'umidità relativa e della temperatura, remoto e locale. Entrambe le serie producono un segnale in corrente o tensione linearizzato per misurare l'umidità o la temperatura. Le uscite UR sono compensate per la temperatura. I modelli con uscita in corrente permettono il posizionamento del trasmettitore in un'ubicazione remota, potenzialmente a qualsiasi distanza dal dispositivo di misurazione. I modelli HX93DA dispongono di display doppio incorporato per indicare contemporaneamente l'umidità e la temperatura. Tutti utilizzano un condensatore a film sottile di polimero per rilevare l'umidità relativa e una RTD 100 Ω in platino per rilevare la temperatura. Un filtro a maglia in acciaio inox, facilmente rimovibile per la pulizia, protegge i sensori. Le viti di montaggio sono facilmente accessibili dal robusto involucro in policarbonato, che contiene e protegge l'elettronica, secondo le specifiche NEMA 13.

CARATTERISTICHE
Intervallo di tensione in ingresso: 24 V CC nominale.
Serie HX93A: da 6 a 30 V CC.
Serie HX93DA: da 12 a 30 V CC.
Intervallo di misurazione.
UR: da 3 a 95%.
Temperatura:
Precisione.
UR: 2.5% UR da 20 a 80% UR;
±3,1% UR sotto il 20 e sopra lྌ%
RH a 25 °C (76 °F) con coefficiente di temp.
di ±0,1% UR/°F.
Temperatura: 0,6°C (1 °C).
Uscita.
HX93AC o HX93DAC: da 4 a 20 mA per 0-100% UR
e da -20 a 75 °C (da -4 a 167 °F).
HX93AV: da 0 a 1 V CC per 0-100% UR
e da -20 a 75 °C (da -4 a 167 °F).
Compensazione della temperatura UR: da -20 a 75 °C (da -4 a 167 °F).
Costante di tempo UR (per risposta del 90% a 25°C in aria a movimento a 1 m/s):
> 10 secondi: da 10 a 90% UR,
>15 secondi: da 90 a 10% UR.
Ripetibilità: ±1% UR, 0,5 °F.
Alloggiamento: policarbonato grigio, (IP65, DIN 40050) classe NEMA fino a 13, connessioni di grado UL.
Connessioni: nylon a tenuta di liquidi con premistoppa in neoprene, per diametro del cavo da 0,09 a 0,265"; la morsettiera interna a 4 pin accetta filo di calibro da 14 a 22.
Dimensioni:
involucro HX93A(*) e HX93A(*)-D: 79,8 x 81,8 x 54,9 mm
    (3,14 x 3,22 x 2,16").
HX93A(*)-D Sonda: 15,7 D x 124,5 mm L
    (0,620 x 4,9").
Peso:
HX93A(*): 170 g (6 oz).
HX93A(*)-D: 187 g (6,6 oz).
Doppi indicatori miniatura alimentati dal circuito: LCD con cifre da 3½.
Velocità di lettura: 2,5 al secondo.
Accuratezza del display:
Umidità relativa: ±2,5% UR.
Temperatura: ±0,6 °C (1 °F).
Risoluzione del display:
Umidità relativa: 0,1% UR.
Temperatura: 0,1 °C (0,1 °F).
Precisione del display rispetto all'uscita:
Umidità relativa: ±0,3% UR.
Temperatura: ±0,3 °C (0,5 °F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HX93DAC-F
HX93DAC-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura e umidità relativa a montaggio a parete e doppio display, uscita in corrente, deg F. (Vedere il pdf delle caratteristiche pagina 2 per la foto dell'unità)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HX93DAC-C
HX93DAC-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura e umidità relativa a montaggio a parete e doppio display, uscita in corrente, deg C. (Vedere il pdf delle caratteristiche pagina 2 per la foto dell'unità)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HX93AC
HX93AC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura e umidità relativa a montaggio a parete, uscita in corrente
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HX93AV
HX93AV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura e umidità relativa a montaggio a parete, uscita in tensione
  
HX93AC-D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura e umidità relativa a montaggio a condotto, uscita in corrente
  
HX93AV-D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura e umidità relativa a montaggio a condotto, uscita in tensione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HX93AC-RP1
HX93AC-RP1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di umidità relativa / temperatura sonda remota, uscita in corrente 4-20 mA
  
HX93AV-RP1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di umidità relativa / temperatura sonda remota (non è mostrato), uscita in corrente 0-1Vcc
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di taratura tracciabile con i risultati dei test a 3 punti di umidità e 1 punto di temperatura
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HX92-CAL
HX92-CAL
€187.39
Stock: 4 settimane
 
Kit di calibrazione, 11 e 75% umidità relativa standard
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione 24 V cc 750mA. Cavo da 1,8 m con estremità nude. 90-240Vca con spine internazionali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ELC-PS01
ELC-PS01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione 24Vcc 1A. Montaggio su guida DIN. 100-240Vca. Morsetti a vite
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
Cavo di trasmettitore schermato a 4 nuclei, 30 metri
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HX90DM-KIT
HX90DM-KIT
€19.45
Stock: 1 settimana
 
Kit di montaggio a condotto di ricambio [solo per i modelli HX93DAC-(**)-D, HX93DAC-(**)-RP1, HX93A (*)-D & HX93A (*)-RP1]
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Per uscita da 4 a 20 mA, specificare "C" o, per uscita da 0 a 10 V CC, specificare "V". ** Per la visualizzazione della temperatura in °C inserire "C", oppure "F" per la visualizzazione della temperatura in °F.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.